目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Blueglobe TRI 高清洁型电磁屏蔽电缆接头 - 公制连接螺纹
Hugro
清洁型电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/hygiene_kabelverschraubungen/blueglobe_tri_cleanplus.prj},{NB=HUGRO 108.251516.CP(15)},{A=M25x1,5},{MATERIAL=1.4305-Edelstahl},{D=10.0},{DICHT=15-12},{ANDM=25},{P=1.500},{INFO=INFO PDF},{G=15.0},{DICHTMAX=20.000},{DICHTOI=20 -15.5},{C=27},{C2=23},{E=17.3},{F=20.2},{K=M28x1.5},{SW1=24},{SW2=30},{E2=33.4},{VE=50},{C1=29},{KNDM=30},{ZTN=73072910},{GPS=0.0655}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
A
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MATERIAL
管接头体
ⁿ/ₐ
D
连接螺纹长度
ⁿ/ₐ
DICHT
密封范围(最大-最小)
[mm]
C
安装高度
[mm]
C2
安装高度
[mm]
E
直径
[mm]
F
直径
[mm]
K
螺纹
ⁿ/ₐ
SW1
扳手尺寸
[mm]
SW2
扳手尺寸
[mm]
E2
直径
[mm]
VE
包装单位
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 108.150705.CP
108.150705.CP
M12x1,5
不锈钢
7.0
7-5
19
15
6.0
8.2
M14x1.5
10
17
19.4
50
73072910
0.0293
HUGRO 108.170909.CP
108.170909.CP
M16x1,5
不锈钢
9.0
9-7
21
18
9.3
11.2
M18x1.5
14
20
23.4
50
73072910
0.0404
HUGRO 108.201212.CP
108.201212.CP
M20x1,5
不锈钢
9.0
12-9
27
21
12.3
14.1
M22x1.5
19
24
27.4
50
73072910
0.0564
HUGRO 108.251516.CP
108.251516.CP
M25x1,5
不锈钢
10.0
15-12
27
23
17.3
20.2
M28x1.5
24
30
33.4
50
73072910
0.0655
HUGRO 108.251816.CP
108.251816.CP
M25x1,5
不锈钢
10.0
18-15
27
23
17.3
20.2
M28x1.5
24
30
33.4
50
73072910
0.0644
HUGRO 108.322120.CP
108.322120.CP
M32x1,5
不锈钢
12.0
21-18
27
24
21.3
26.0
M34x1.5
30
36
39.4
25
73072910
0.1152
HUGRO 108.322320.CP
108.322320.CP
M32x1,5
不锈钢
12.0
23-20
27
24
21.3
26.0
M34x1.5
30
36
39.4
25
73072910
0.1139
HUGRO 108.402628.CP
108.402628.CP
M40x1,5
不锈钢
22.5
26-23
32
28
28.5
33.0
M42x1.5
36
45
48.4
10
73072910
0.1811
HUGRO 108.402928.CP
108.402928.CP
M40x1,5
不锈钢
22.5
29-26
32
28
28.5
33.0
M42x1.5
36
45
48.4
10
73072910
0.1775
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SKINTOP (red. Metrisch) - 塑料电缆接头,带减少密封插件和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Progress-S2 - 电缆接头不锈钢 1.4305,带 PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
SKINTOP® HYGIENIC
Hugro
02.05.2023
Blueglobe CLEAN Plus - 公制连接螺纹
Hugro
05.05.2023
blueglobe-Cable Gland standard stainless steel - metric
Pflitsch
24.11.2021
Han CGM-M-Rail M25 D.11-14.5mm
HARTING
14.04.2022
VariaPro FKM Metr. - Cable glands for special applications
Hummel
10.03.2021
Progress-EMV - 带接触套管、PG 和公制连接螺纹的黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
连接板ISO 1/ISO 2
Camozzi
17.05.2024
KMP3 - 连接电缆
Festo
24.08.2023
Progress-S4/ HT - 电缆接头不锈钢 1.4435 耐高温,带 PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Blue Globe-S2 - 公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
Uni-Dicht (metric/Gas) - 带公制和英制燃气管道连接螺纹的黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
WAZU-INOX-HD-Pro Metr. - 带公制连接螺纹的电缆接头清洁型设计
Hugro
20.12.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表