目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
Blueglobe CLEAN Plus - 公制连接螺纹
Hugro
清洁型电缆接头
Powered by
CAD模型選擇
{hugro/hygiene_kabelverschraubungen/blueglobe_clean_plus.prj},{NB=HUGRO 103.2515.CP(15)},{A=M25x1,5},{ANDM=25},{P=1.500},{MATERIAL=1.4305-Edelstahl},{D=10.0},{INFO=INFO PDF},{DICHT=15-12},{G=15.0},{DICHTMAX=20.000},{DICHTOI=20 -15.5},{C=27},{C2=23},{E=17.3},{F=20.2},{K=M28x1.5},{SW1=24},{SW2=30},{E2=33.4},{VE=5},{C1=29},{KNDM=30},{ZTN=73181900},{GPS=0.0662}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
货号
ⁿ/ₐ
A
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MATERIAL
管接头体
ⁿ/ₐ
D
连接螺纹长度
ⁿ/ₐ
DICHT
密封范围(最大-最小)
[mm]
C
安装高度
[mm]
C2
安装高度
[mm]
E
直径
[mm]
F
直径
[mm]
K
螺纹
ⁿ/ₐ
SW1
扳手尺寸
[mm]
SW2
扳手尺寸
[mm]
E2
直径
[mm]
VE
包装单位
ⁿ/ₐ
ZTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
GPS
每件重量
[kg]
HUGRO 103.1507.CP
103.1507.CP
M12x1,5
不锈钢
7.0
7-5
19
15
6.0
8.2
M14x1.5
10
17
19.4
5
73181900
0.0278
HUGRO 103.1709.CP
103.1709.CP
M16x1,5
不锈钢
9.0
9-7
21
18
9.3
11.2
M18x1.5
14
20
23.4
5
73181900
0.0407
HUGRO 103.2012.CP
103.2012.CP
M20x1,5
不锈钢
9.0
12-9
27
21
12.3
14.1
M22x1.5
19
24
27.4
5
73181900
0.0608
HUGRO 103.2515.CP
103.2515.CP
M25x1,5
不锈钢
10.0
15-12
27
23
17.3
20.2
M28x1.5
24
30
33.4
5
73181900
0.0662
HUGRO 103.2518.CP
103.2518.CP
M25x1,5
不锈钢
10.0
18-15
27
23
17.3
20.2
M28x1.5
24
30
33.4
5
73181900
0.0651
HUGRO 103.3221.CP
103.3221.CP
M32x1,5
不锈钢
12.0
21-18
27
24
21.3
26.0
M34x1.5
30
36
39.4
5
73181900
0.1180
HUGRO 103.3223.CP
103.3223.CP
M32x1,5
不锈钢
12.0
23-20
27
24
21.3
26.0
M34x1.5
30
36
39.4
5
73181900
0.1160
HUGRO 103.4026.CP
103.4026.CP
M40x1,5
不锈钢
22.5
26-23
32
28
28.5
33.0
M42x1.5
36
45
48.4
4
73181900
0.1721
HUGRO 103.4029.CP
103.4029.CP
M40x1,5
不锈钢
22.5
29-26
32
28
28.5
33.0
M42x1.5
36
45
48.4
4
73181900
0.1694
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Blueglobe TRI 高清洁型电磁屏蔽电缆接头 - 公制连接螺纹
Hugro
20.12.2021
blueglobe TRI HT - Metric
Pflitsch
27.03.2023
Progress-S4/ HT - 电缆接头不锈钢 1.4435 耐高温,带 PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
SKINDICHT® CN-M - Kabelverschraubung Chrom Nickel
LAPP
15.05.2024
VariaPro Rail Metr. - Cable glands for special applications
Hummel
10.03.2021
R0234 - Demountable guide bush - B7SS
PlaSteel
17.06.2021
blueglobe-Cable Gland standard stainless steel - metric
Pflitsch
24.11.2021
BN 22314 - Cable glands
Bossard Catalog
31.10.2023
Progress M/BS - 带抗弯喇叭口的电缆接头
Hugro
23.12.2021
Blue Globe-Ms - 带公制螺纹的电缆接头
Hugro
20.12.2021
Blue Globe-S2 - 公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
WAZU-EMV - 镀镍黄铜电缆接头
Hugro
23.12.2021
Progress-M/ HT - 用于高温的黄铜电缆接头,带 PG 和公制连接螺纹
Hugro
23.12.2021
SYNTEC-M - Cable Glands brass with metric entry thread
Hugro
19.06.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表