Bauform 119 - Gelenkaugenbefestigung
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_100
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_100/sz_100_119_asy.prj},{NB=HEISS SZ 100-40/20/5.1-119.003---(L1=40, L2=25, M=M16, ZB=keine, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{SWH=0.000},{B11=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D8=17.000},{L003=137.000},{L004=177.000},{L005006=157.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L13=32.000},{L14=52.000},{B8=10.000},{B9=14.000},{R=25.000},{X=80.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN1=5.100},{PSTOL=0.010},{P=1.000},{L1START=40},{B1START=15},{TYP=SZ 100-40/20},{BD=100},{BF=119},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=5.1},{HUBST=0},{M=M16},{ZB=108},{B2L2=25},{L1=40},{B1=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
D
Stangendurchmesser Ø
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D8
Durchmesser D8 H8
[mm]
L003
Länge
[mm]
L004
Länge
[mm]
L005006
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
L4
Länge
[mm]
L13
Länge
[mm]
L14
Länge
[mm]
B8
Breite
[mm]
B9
Breite
[mm]
R
Radius
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
ALFA1
Winkel
[°]
ALFA
Länge x Winkel
[mm x °]
HEISS SZ 100-12/6/4.1-119...
SZ 100-12/6
100
119
12.000
6.000
29.000
18.000
5.000
81.000
101.000
91.000
10.000
42.000
23.000
15.000
24.000
6.000
8.000
15.000
G1/8"
42.000
13°
0,5x45°
HEISS SZ 100-16/8/4.1-119...
SZ 100-16/8
100
119
16.000
8.000
30.000
22.000
6.000
82.000
102.000
92.000
12.000
42.000
23.000
15.000
24.000
4.000
6.000
15.000
G1/8"
44.000
13°
0,5x45°
HEISS SZ 100-20/10/15.1-1...
SZ 100-20/10
100
119
20.000
10.000
32.000
25.000
8.000
94.000
124.000
109.000
14.000
51.000
25.000
20.000
29.000
5.000
8.000
16.000
G1/8"
58.000
15°
0,5x45°
HEISS SZ 100-25/12/9.1-11...
SZ 100-25/12
100
119
25.000
12.000
39.000
30.000
10.000
101.000
141.000
121.000
16.000
52.000
26.000
20.000
30.000
6.000
9.000
19.500
G1/8"
58.000
12°
1,5x30°
HEISS SZ 100-32/16/5.1-11...
SZ 100-32/16
100
119
32.000
16.000
48.000
38.000
15.000
117.000
157.000
137.000
20.000
54.000
28.000
25.000
40.000
9.000
12.000
20.000
G1/4"
68.000
8°
2x30°
HEISS SZ 100-40/20/5.1-11...
SZ 100-40/20
100
119
40.000
20.000
58.000
48.000
17.000
137.000
177.000
157.000
25.000
62.000
35.000
32.000
52.000
10.000
14.000
25.000
G1/4"
80.000
10°
2x30°
HEISS SZ 100-50/25/4.1-11...
SZ 100-50/25
100
119
50.000
25.000
72.000
60.000
20.000
153.000
203.000
178.000
30.000
70.000
40.000
38.000
52.000
12.000
16.000
28.000
G3/8"
87.000
9°
2,5x30°
HEISS SZ 100-63/32/6.1-11...
SZ 100-63/32
100
119
63.000
32.000
90.000
75.000
25.000
166.000
206.000
186.000
40.000
82.000
48.000
40.000
56.000
16.000
20.000
35.000
G3/8"
90.000
7°
3x30°
HEISS SZ 100-80/40/17.1-1...
SZ 100-80/40
100
119
80.000
40.000
110.000
92.000
40.000
194.000
234.000
214.000
35.000
96.000
55.000
50.000
70.000
22.000
28.000
50.000
G1/2"
115.000
7°
3x30°
HEISS SZ 100-100/50/23.1-...
SZ 100-100/50
100
119
100.000
50.000
135.000
115.000
50.000
243.000
293.000
268.000
45.000
127.000
75.000
65.000
85.000
28.000
35.000
60.000
G1/2"
137.000
6°
3x30°
HEISS SZ 100-125/60/28.1-...
SZ 100-125/60
100
119
125.000
60.000
170.000
145.000
60.000
305.000
375.000
340.000
58.000
155.000
95.000
90.000
116.000
36.000
44.000
70.000
G3/4"
178.000
6°
4x30°
HEISS SZ 100-160/80/20.1-...
SZ 100-160/80
100
119
160.000
80.000
220.000
190.000
70.000
415.000
515.000
465.000
65.000
220.000
145.000
115.000
140.000
40.000
49.000
82.000
G1"
215.000
6°
5x30°
HEISS SZ 100-200/100/20.1...
SZ 100-200/100
100
119
200.000
100.000
270.000
245.000
80.000
550.000
670.000
610.000
80.000
240.000
145.000
141.000
235.000
45.000
55.000
90.000
G1"
261.000
6°
6x30°
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表