HDZ 120 Drehzylinder
Heiss
hydraulik_drehzylinder_hdz_120
Powered by
CAD模型選擇
{heiss/hydraulik_drehzylinder_hdz_120/hdz_120.prj},{NB=HEISS HDZ 120 - 50/3.003---(POS=0, AF=standard)},{K=50},{L=168.000},{LXO=257.000},{LZ=6.280},{MD=50.000},{A1=125.000},{A2=80.000},{A3=80.000},{A4=45.000},{A5=35.000},{A6=78.750},{A7=28.750},{A8=101.000},{A9=12.000},{A10=56.000},{A11=6.000},{A12=36.000},{D2=60.000},{D3=9.000},{D4=30.000},{KF=19.630},{W=30.000},{OL=6.420},{DM=337.000},{GD1=15.000},{GT=12.000},{GD2=9.000},{GD3=24.000},{GS=2.000},{GNDR=16.662},{GKDR=14.950},{DDNDR=20.000},{DDKDR=17.835},{SWD=30.000},{M2D=10.000},{SWV=16.000},{D5=72.000},{D6=36.000},{L5=45.000},{L5X=60.000},{L6=15.000},{L7=15.000},{L10=13.000},{SW=13.000},{DG=16.000},{DK=14.376},{DA=32.000},{DB=27.000},{B=5.000},{H=7.000},{FA=003},{DW=3},{POS=0},{AF=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
K
Kolben Ø
[mm]
L
bei Drehwinkel 0°
[mm]
LXO
bei Drehwinkel 0°
[mm]
LZ
Zumaß / 10° Drehwinkel
[mm]
MD
Mehrlänge Dämpfung 004
[mm]
A1
Breite
[mm]
A2
Breite
[mm]
A3
Breite
[mm]
A4
Länge
[mm]
A5
Länge
[mm]
A6
Höhe
[mm]
A7
Höhe
[mm]
A8
Länge
[mm]
A9
Länge
[mm]
A10
Länge
[mm]
A11
Breite
[mm]
A12
Höhe
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
D4
Durchmesser
[mm]
KF
Kolbenfläche
[cm²]
W
Wellen Ø
[mm]
OL
Ölvolumen für 10° / Seite
[cm³]
DM
Drehmoment µ=0.9
[Nm / 100 bar]
G
Anschlußgröße
ⁿ/ₐ
D5
Durchmesser
[mm]
D6
Durchmesser
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
L5
Länge
[mm]
L6
Länge
[mm]
L7
Länge
[mm]
L10
Länge
[mm]
SW
Schluesselweite
[mm]
HEISS HDZ 120 - 25/26.00...
HDZ 120
120
25
118.000
174.000
3.920
30.000
68.000
50.000
50.000
25.000
16.000
34.500
14.000
56.000
6.000
32.000
4.000
15.000
39.000
32.000
7.000
12.000
4.910
12.000
0.970
50.000
G 1/4 "
48.000
25.000
M 10x1
39.000
15.000
5.000
12.000
7.000
HEISS HDZ 120 - 32/18.00...
HDZ 120
120
32
124.000
182.000
3.920
30.000
70.000
55.000
55.000
30.000
20.000
39.250
16.750
58.000
6.000
35.000
4.000
19.000
48.000
38.000
7.000
15.000
8.040
15.000
1.580
81.000
G 1/4 "
54.000
25.000
M 10x1
38.000
15.000
5.000
11.000
7.000
HEISS HDZ 120 - 40/15.00...
HDZ 120
120
40
148.000
232.000
5.240
40.000
90.000
70.000
70.000
35.000
25.000
56.500
23.500
72.000
9.000
48.000
6.000
24.000
58.000
48.000
9.000
20.000
12.560
20.000
3.290
169.000
G 1/4 "
58.000
28.000
M 12x1,5
43.000
20.000
10.000
16.000
9.000
HEISS HDZ 120 - 50/3.003...
HDZ 120
120
50
168.000
257.000
6.280
50.000
125.000
80.000
80.000
45.000
35.000
78.750
28.750
101.000
12.000
56.000
6.000
36.000
72.000
60.000
9.000
30.000
19.630
30.000
6.420
337.000
G 3/8 "
72.000
36.000
M 16x1,5
45.000
15.000
15.000
13.000
13.000
HEISS HDZ 120 - 63/25.00...
HDZ 120
120
63
170.000
292.000
7.960
50.000
136.000
90.000
90.000
55.000
40.000
78.750
34.500
112.000
12.000
60.000
8.000
36.000
90.000
75.000
13.000
30.000
31.170
30.000
12.410
648.000
G 1/2 "
90.000
40.000
M 20x1,5
50.000
26.000
14.000
18.000
17.000
HEISS HDZ 120 - 80/20.00...
HDZ 120
120
80
207.000
386.000
10.480
60.000
160.000
110.000
110.000
65.000
50.000
89.000
43.500
130.000
15.000
70.000
10.000
42.000
110.000
92.000
13.000
35.000
50.260
35.000
26.340
1350.000
G 1/2 "
110.000
54.000
M 28x1,5
59.000
41.000
25.000
16.000
24.000
HEISS HDZ 120 - 100/23.0...
HDZ 120
120
100
234.000
479.000
13.100
70.000
200.000
130.000
130.000
85.000
70.000
106.500
55.000
160.000
20.000
100.000
14.000
57.000
135.000
115.000
18.000
50.000
78.540
50.000
51.450
2700.000
G 1/2 "
135.000
80.000
M 38x1,5
67.000
30.000
60.000
18.000
32.000
HEISS HDZ 120 - 125/24.0...
HDZ 120
120
125
300.000
603.000
20.960
80.000
300.000
180.000
180.000
120.000
100.000
174.700
84.700
255.000
22.500
130.000
22.000
90.000
170.000
145.000
25.000
80.000
122.700
80.000
128.600
6750.000
G 3/4 "
170.000
80.000
M 38x1,5
85.000
25.000
60.000
18.000
32.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表