CD53DP-802 - 钢制平顶链·802系列·惰轮·直输型
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd53dp-802.prj},{NB=CD53DP-802-21-D25},{SC=CD53DP},{TYPE=802 series idler pulleys},{MT=Nylon PA6},{SE=802},{Z=21},{D=25},{DD=25,30,35,40},{DO=131.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT
材质
ⁿ/ₐ
SE
系列
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DO
Do
[mm]
CD53DP-802-19-D20
CD53DP-802-19-D20
CD53DP
802系列·惰轮
尼龙PA6
802
19
117.0
CD53DP-802-21-D25
CD53DP-802-21-D25
CD53DP
802系列·惰轮
尼龙PA6
802
21
131.0
CD53DP-802-23-D25
CD53DP-802-23-D25
CD53DP
802系列·惰轮
尼龙PA6
802
23
140.7
CD53DP-802-25-D25
CD53DP-802-25-D25
CD53DP
802系列·惰轮
尼龙PA6
802
25
155.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表