CD21D - 链轮/链条-50系列
HEFA
7-链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/7-sprocket_chain/cd21d.prj},{NB=CD21DF-50-34-D14},{MO=CD21DF},{XL=50 series(10A)},{SE=50},{Z=34},{DD=14},{DO=181},{H=73.0},{GD=0},{W=28},{V=8},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
MO
系列码
ⁿ/ₐ
XL
系列
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
SE
系列
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
KEYWAY
键槽b×t
[mm]
M
固定螺丝M
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径Dp
[mm]
DO
外径Do
[mm]
H
轮毂H
[mm]
GD
轮毂GD
[mm]
W
轮毂W
[mm]
V
[mm]
CD21DF-50-9-D16
CD21DF-50-9-D16
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
9
5×2.3
6
46.42
53
34.0
29
25
5
CD21DF-50-10-D15
CD21DF-50-10-D15
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
10
5×2.3
6
51.37
58
40.0
34
25
5
CD21DF-50-11-D15
CD21DF-50-11-D15
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
11
5×2.3
6
56.35
64
45.5
39
25
5
CD21DF-50-12-D15
CD21DF-50-12-D15
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
12
5×2.3
6
61.34
69
50.0
44
25
5
CD21DF-50-13-D14
CD21DF-50-13-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
13
5×2.3
6
66.33
74
51.0
49
25
5
CD21DF-50-14-D14
CD21DF-50-14-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
14
5×2.3
6
71.34
79
52.0
0
25
7
CD21DF-50-15-D14
CD21DF-50-15-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
15
5×2.3
6
76.35
84
57.0
0
25
7
CD21DF-50-16-D14
CD21DF-50-16-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
16
5×2.3
6
81.37
89
62.0
0
25
7
CD21DF-50-17-D14
CD21DF-50-17-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
17
5×2.3
6
86.39
94
67.0
0
25
7
CD21DF-50-18-D14
CD21DF-50-18-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
18
5×2.3
6
91.42
100
72.0
0
28
8
CD21DF-50-19-D14
CD21DF-50-19-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
19
5×2.3
6
96.45
105
73.0
0
28
8
CD21DF-50-20-D14
CD21DF-50-20-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
20
5×2.3
6
101.48
110
73.0
0
28
8
CD21DF-50-21-D14
CD21DF-50-21-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
21
5×2.3
6
106.51
115
73.0
0
28
8
CD21DF-50-22-D14
CD21DF-50-22-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
22
5×2.3
6
111.55
120
73.0
0
28
8
CD21DF-50-23-D14
CD21DF-50-23-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
23
5×2.3
6
116.59
125
73.0
0
28
8
CD21DF-50-24-D14
CD21DF-50-24-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
24
5×2.3
6
121.62
130
73.0
0
28
8
CD21DF-50-25-D14
CD21DF-50-25-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
25
5×2.3
6
126.66
135
73.0
0
28
8
CD21DF-50-26-D14
CD21DF-50-26-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
26
5×2.3
6
131.70
140
73.0
0
28
8
CD21DF-50-28-D14
CD21DF-50-28-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
28
5×2.3
6
141.79
150
73.0
0
28
8
CD21DF-50-30-D14
CD21DF-50-30-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
30
5×2.3
6
151.87
161
73.0
0
28
8
CD21DF-50-32-D14
CD21DF-50-32-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
32
5×2.3
6
161.96
171
73.0
0
28
8
CD21DF-50-34-D14
CD21DF-50-34-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
34
5×2.3
6
172.05
181
73.0
0
28
8
CD21DF-50-35-D14
CD21DF-50-35-D14
CD21DF
50系列(10A)
S45C
齿顶高频
发黑
50
35
5×2.3
6
177.10
186
73.0
0
28
8
CD21DU-50-10-D20
CD21DU-50-10-D20
CD21DU
50系列(10A)
SUS304
-
-
50
10
6×2.8
6
51.37
58
40.0
34
25
5
CD21DU-50-11-D20
CD21DU-50-11-D20
CD21DU
50系列(10A)
SUS304
-
-
50
11
6×2.8
6
56.35
64
45.5
39
25
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表