ZC8-ZCG8-1.5m - 直齿齿轮-模数1.5
HEFA
6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/6-chilun/zc8se_sf_sn_su-1.5m.prj},{NB=ZC8SE1.5-12-15-K-H6},{MATP=S},{ST=E},{HT=-},{PA=20°},{MM=1.5},{Z=12},{B=15},{SHAPE=K},{SHS=H},{DH7=6.00},{KC=},{TPC=},{M0=0},{INFOTEXT=website},{LX='[0:0.1]'},{PPATH=chilun_zc/chilun_zc_1_5m/assembliezs/1_5_asmtpl_asmcfg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TSH
齿面硬度
ⁿ/ₐ
PA
压力角
ⁿ/ₐ
AC
精度等级
ⁿ/ₐ
PJ
配件
ⁿ/ₐ
MM
m模数
ⁿ/ₐ
B
B齿宽
[mm]
D
d基准圆直径
[mm]
DA
da齿顶圆直径
[mm]
DF
df齿根圆直径
[mm]
C
C轮毂直径
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
M螺纹
ⁿ/ₐ
WQQD
容许转矩(N.m)弯曲强度S45C
ⁿ/ₐ
CMQD
容许转矩(N.m)齿面强度S45C
ⁿ/ₐ
CX
侧向间隙
[mm]
ZC8SE1.5-12-15-K-H6
ZC8SE1.5-12-15-K-H6
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 8级
发黑基米螺钉
1.5
15
18.0
21.0
14.25
21
30
15.0
4
M4
8.33
0.36
0.1~0.22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表