CF28B - 隔热板-高温高隔热级-日本进口材料-孔加工型
HEFA
42-棒材板材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/42-bar_plate/cf28b.prj},{NB=CF28BA-3-2K-A20-B20-T3-F9-G5-N3},{SC=CF28BA},{XN=High temperature and high insulation level},{LX=Hole processing type},{CZ=Silicate based adhesives},{YS=white},{WD=ordinary temperature~400℃},{DRXS=0.08},{KYQD=182},{KZQD=94},{MD=1.2},{GG=3},{KX=2K},{A=20},{B=20},{F=9.0},{G=5.0},{KXZ=-N},{N=3},{Z=0},{AB=},{ABB=0.0},{AC=},{ACC=0.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XN
性能
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
WD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DRXS
导热系数
[W/m.k]
KYQD
抗压强度
[(N/mm^2)at23℃]
KZQD
抗折强度
[(N/mm^2)at23℃]
MD
密度
[g/mm^2]
ABT
A/B尺寸公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
CF28BA-3-2K-A20-B20-T3-F9...
CF28BA-3-2K-A20-B20-T3-F9...
CF28BA
高温高隔热级
孔加工型
硅酸盐类粘接剂
白色
常温~400℃
0.08
182
94
1.2
+1.0/0
3
3.3
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表