EC23AF - 油压缓冲器定位螺母-圆型
HEFA
40-气动类
定位螺母/缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/positioningnutbuffer/ec23af.prj},{NB=EC23AF-14},{SC=EC23AF},{TYPE=circular type},{MAT=SS400},{SUR=turn black},{SPE=14},{M=M14x1.5},{M1=14},{M2=1.5},{L=20.0},{L1=5},{B=15.0},{D=17.0},{BUM=1410,1412,1415},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
BUM
可配合缓冲器型号
ⁿ/ₐ
EC23AF-6
EC23AF-6
EC23AF
圆型
SS400
发黑
6
M6x0.75
10.0
5
8.0
9.5
0604
EC23AF-8
EC23AF-8
EC23AF
圆型
SS400
发黑
8
M8x1.0
12.0
6
10.0
12.0
0806
EC23AF-10
EC23AF-10
EC23AF
圆型
SS400
发黑
10
M10x1.0
19.0
9
12.5
14.0
1005,1007,1008
EC23AF-12
EC23AF-12
EC23AF
圆型
SS400
发黑
12
M12x1.0
19.0
9
14.0
16.0
1210
EC23AF-14
EC23AF-14
EC23AF
圆型
SS400
发黑
14
M14x1.5
20.0
5
15.0
17.0
1410,1412,1415
EC23AF-16
EC23AF-16
EC23AF
圆型
SS400
发黑
16
M16x1.5
25.4
12
19.0
21.0
1612
EC23AF-20
EC23AF-20
EC23AF
圆型
SS400
发黑
20
M20x1.5
25.0
8
22.0
24.8
2015,2016,2020,2025,2030
EC23AF-25
EC23AF-25
EC23AF
圆型
SS400
发黑
25
M25x1.5
32.0
10
27.0
30.0
2525,2550,2580
EC23AF-27
EC23AF-27
EC23AF
圆型
SS400
发黑
27
M27x1.5
32.0
15
30.0
32.0
2725
EC23AF-36
EC23AF-36
EC23AF
圆型
SS400
发黑
36
M36x1.5
63.5
20
39.0
41.5
3625,3650,3660
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表