LF01AA - 冲压类脚杯-经济型
HEFA
35-脚轮/脚杯
LF01-04-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf01aa.prj},{NB=LF01AA-D60-M10-L50},{SC=LF01AA},{BM=SPCC},{BST=plate with nickel},{SM=S45C},{SST=plate with nickel},{D=60},{M=10},{L=50},{L1=71.0},{H=14},{T=2.0},{HH1=7.0},{HH2=8.0},{S=17},{VB=500},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf01aa/lf01aa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
SM
螺杆材质
ⁿ/ₐ
SST
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
M
M[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
L1
L1[mm]
ⁿ/ₐ
H
H[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
HH1
h1[mm]
ⁿ/ₐ
HH2
h2[mm]
ⁿ/ₐ
S
S[mm]
ⁿ/ₐ
VB
垂直载重(kg)
ⁿ/ₐ
LF01AA-D40-M8-L30
LF01AA-D40-M8-L30
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
40
8
30
45.5
10
2.0
5.5
6.5
14
350
LF01AA-D40-M8-L50
LF01AA-D40-M8-L50
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
40
8
50
65.5
10
2.0
5.5
6.5
14
350
LF01AA-D40-M8-L100
LF01AA-D40-M8-L100
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
40
8
100
115.5
10
2.0
5.5
6.5
14
350
LF01AA-D40-M10-L50
LF01AA-D40-M10-L50
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
40
10
50
67.0
10
2.0
7.0
8.0
17
350
LF01AA-D40-M10-L80
LF01AA-D40-M10-L80
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
40
10
80
97.0
10
2.0
7.0
8.0
17
350
LF01AA-D40-M10-L100
LF01AA-D40-M10-L100
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
40
10
100
117.0
10
2.0
7.0
8.0
17
350
LF01AA-D50-M8-L30
LF01AA-D50-M8-L30
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
50
8
30
45.5
10
2.0
5.5
6.5
14
400
LF01AA-D50-M8-L50
LF01AA-D50-M8-L50
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
50
8
50
65.5
10
2.0
5.5
6.5
14
400
LF01AA-D50-M8-L100
LF01AA-D50-M8-L100
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
50
8
100
115.5
10
2.0
5.5
6.5
14
400
LF01AA-D50-M10-L50
LF01AA-D50-M10-L50
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
50
10
50
67.0
10
2.0
7.0
8.0
17
400
LF01AA-D50-M10-L80
LF01AA-D50-M10-L80
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
50
10
80
97.0
10
2.0
7.0
8.0
17
400
LF01AA-D50-M10-L100
LF01AA-D50-M10-L100
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
50
10
100
117.0
10
2.0
7.0
8.0
17
400
LF01AA-D50-M12-L50
LF01AA-D50-M12-L50
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
50
12
50
68.0
10
2.0
8.0
10.0
19
400
LF01AA-D50-M12-L100
LF01AA-D50-M12-L100
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
50
12
100
118.0
10
2.0
8.0
10.0
19
400
LF01AA-D50-M12-L150
LF01AA-D50-M12-L150
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
50
12
150
168.0
10
2.0
8.0
10.0
19
400
LF01AA-D60-M10-L50
LF01AA-D60-M10-L50
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
60
10
50
71.0
14
2.0
7.0
8.0
17
500
LF01AA-D60-M10-L100
LF01AA-D60-M10-L100
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
60
10
100
121.0
14
2.0
7.0
8.0
17
500
LF01AA-D60-M12-L50
LF01AA-D60-M12-L50
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
60
12
50
72.0
14
2.0
8.0
10.0
19
500
LF01AA-D60-M12-L100
LF01AA-D60-M12-L100
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
60
12
100
122.0
14
2.0
8.0
10.0
19
500
LF01AA-D60-M12-L150
LF01AA-D60-M12-L150
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
60
12
150
172.0
14
2.0
8.0
10.0
19
500
LF01AA-D60-M16-L50
LF01AA-D60-M16-L50
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
60
16
50
74.0
14
2.0
10.0
13.0
24
500
LF01AA-D60-M16-L100
LF01AA-D60-M16-L100
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
60
16
100
124.0
14
2.0
10.0
13.0
24
500
LF01AA-D60-M16-L150
LF01AA-D60-M16-L150
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
60
16
150
174.0
14
2.0
10.0
13.0
24
500
LF01AA-D80-M12-L50
LF01AA-D80-M12-L50
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
80
12
50
72.0
14
2.5
8.0
10.0
19
700
LF01AA-D80-M12-L100
LF01AA-D80-M12-L100
LF01AA
SPCC
镀镍
S45C
镀镍
80
12
100
122.0
14
2.5
8.0
10.0
19
700
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PY - Polyurethaneon CastIronCore (to 6000 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
68 - Kingpinless (to 2000 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
23022 - 带径向夹紧套筒的弹性体爪形联轴器
norelem
26.06.2024
LF08FA_FF - 脚杯-万向调节型
HEFA
14.06.2024
LE04BB_DB - 脚轮-重载型-万向型/带刹车型
HEFA
15.06.2024
LB67A_B - 拆卸式铰链-单页弹簧型·圆孔型-平型-内装门
HEFA
14.06.2024
LB67C_D - 拆卸式铰链-单页弹簧型·焊接型-平型-内装门
HEFA
14.06.2024
WAR31_32 - 脚杯/万向调节型-万向调节型/轻载型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WAD01_16 - 脚杯
怡合达3D电子图库
20.06.2024
LF03GB_GF - 金属类脚杯-万向型-标准型
HEFA
14.06.2024
WAK02_07 - 脚杯
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表