LN01C - 拉伸弹簧-中轻载型
HEFA
30-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/30_spring/ln01c.prj},{NB=LN01CB-D18-L125},{SC=LN01CB},{LX=Medium light load type},{TOM=SWP-A},{ST=Blackening},{RAOF=180°},{D=18},{L=125},{WDD=2.00},{IT=17.65},{ZDZL=81.39},{ZDWYL=76.4},{THCS=0.83},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
RAOF
挂钩相对角度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
WDD
线径(d)
[mm]
IT
初始张力(N)
[mm]
ZDZL
动态负载时 最大负载(N)
[mm]
ZDWYL
动态负载时 最大位移量(F max)
[mm]
THCS
弹簧常数(N)
[mm]
LN01CA-D3-L10
LN01CA-D3-L10
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
3
10
0.35
0.66
3.33
4.6
0.59
LN01CA-D3-L15
LN01CA-D3-L15
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
3
15
0.35
0.66
3.33
9.1
0.29
LN01CA-D3-L20
LN01CA-D3-L20
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
3
20
0.35
0.66
3.33
14.3
0.19
LN01CA-D3-L25
LN01CA-D3-L25
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
3
25
0.35
0.66
3.33
19.5
0.14
LN01CA-D3-L30
LN01CA-D3-L30
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
3
30
0.35
0.66
3.33
24.8
0.11
LN01CA-D4-L15
LN01CA-D4-L15
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
4
15
0.45
0.98
4.81
7.5
0.51
LN01CA-D4-L20
LN01CA-D4-L20
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
4
20
0.45
0.98
4.81
12.2
0.31
LN01CA-D4-L25
LN01CA-D4-L25
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
4
25
0.45
0.98
4.81
16.9
0.23
LN01CA-D4-L30
LN01CA-D4-L30
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
4
30
0.45
0.98
4.81
21.7
0.18
LN01CA-D4-L35
LN01CA-D4-L35
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
4
35
0.45
0.98
4.81
26.0
0.15
LN01CA-D4-L40
LN01CA-D4-L40
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
4
40
0.45
0.98
4.81
30.0
0.13
LN01CA-D5-L15
LN01CA-D5-L15
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
5
15
0.55
1.37
6.37
5.7
0.89
LN01CA-D5-L20
LN01CA-D5-L20
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
5
20
0.55
1.37
6.37
9.8
0.51
LN01CA-D5-L25
LN01CA-D5-L25
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
5
25
0.55
1.37
6.37
14.2
0.35
LN01CA-D5-L30
LN01CA-D5-L30
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
5
30
0.55
1.37
6.37
18.9
0.26
LN01CA-D5-L35
LN01CA-D5-L35
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
5
35
0.55
1.37
6.37
24.3
0.21
LN01CA-D5-L40
LN01CA-D5-L40
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
5
40
0.55
1.37
6.37
28.3
0.18
LN01CA-D5-L45
LN01CA-D5-L45
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
5
45
0.55
1.37
6.37
31.9
0.16
LN01CA-D5-L50
LN01CA-D5-L50
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
5
50
0.55
1.37
6.37
36.4
0.14
LN01CA-D6-L20
LN01CA-D6-L20
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
6
20
0.70
1.67
12.94
9.6
1.18
LN01CA-D6-L25
LN01CA-D6-L25
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
6
25
0.70
1.67
12.94
14.4
0.78
LN01CA-D6-L30
LN01CA-D6-L30
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
6
30
0.70
1.67
12.94
20.2
0.56
LN01CA-D6-L35
LN01CA-D6-L35
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
6
35
0.70
1.67
12.94
28.8
0.39
LN01CA-D6-L40
LN01CA-D6-L40
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
6
40
0.70
1.67
12.94
30.3
0.37
LN01CA-D6-L45
LN01CA-D6-L45
LN01CA
中轻载型
SWP-A
发黑
90°
6
45
0.70
1.67
12.94
34.8
0.32
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LN01F - 拉伸弹簧-中重载型
HEFA
14.06.2024
LN01A - 拉伸弹簧-轻载型
HEFA
14.06.2024
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
LN01D - 拉伸弹簧-中载型
HEFA
14.06.2024
YAUS_E-YAUS - 拉伸弹簧·中重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LBAA,LBASA,LBAY,LBASY,LBBY,LBBSY,LBAU,LBASU,LBBU,LBBSU,LBAS,LBASS,LBBS,LBBS...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Extention Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
LN01B - 拉伸弹簧-超轻载型
HEFA
14.06.2024
LN01E - 拉伸弹簧-重载型
HEFA
15.06.2024
XCF001 - 拉伸弹簧
远东卓越FA
18.06.2024
WFSP, UFSP, BWFSP, BUFSP - 拉伸弹簧-自由指定型
Misumi
29.05.2023
AUM - 圆线拉伸弹簧-中载型
上隆SAMLO
24.03.2023
C-WAWT - 经济型 拉伸弹簧 重载双重弯钩型
Misumi
29.05.2023
AUW - 圆线拉伸弹簧-重载型
上隆SAMLO
24.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表