BE12 - 定位调整螺丝块-L型-横向调整型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be12.prj},{NB=BE12AF-M20-H30},{SC=BE12AF},{XS=Coarse thread},{TOM=S45C},{ST=Blackening},{M=20},{H=30},{H1=15},{T1=19},{MXP=20x2.5},{L=75},{W=30},{S=15},{C=7},{L2=20},{L3=45},{DD1=15},{DD2=9.0},{V=9.0},{INFOTEXT=website},{MM=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XS
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
H1
[mm]
T1
[mm]
MXP
M x 螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
BE12AF-M3-H10
BE12AF-M3-H10
BE12AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
3
4
9
3x0.5
28
8
6
2
10
13
6
3.5
3.5
BE12AF-M4-H10
BE12AF-M4-H10
BE12AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
4
4
9
4x0.7
28
8
6
2
10
13
6
3.5
3.5
BE12AF-M5-H15
BE12AF-M5-H15
BE12AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
5
6
10
5x0.8
32
10
8
2
10
17
8
4.5
4.5
BE12AF-M6-H15
BE12AF-M6-H15
BE12AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
6
6
10
6x1.0
32
10
8
2
10
17
8
4.5
4.5
BE12AF-M8-H25
BE12AF-M8-H25
BE12AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
8
10
16
8x1.25
55
20
10
5
16
31
11
6.5
6.5
BE12AF-M10-H25
BE12AF-M10-H25
BE12AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
10
10
16
10x1.5
55
20
10
5
16
31
11
6.5
6.5
BE12AF-M12-H25
BE12AF-M12-H25
BE12AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
12
10
16
12x1.75
55
20
10
5
16
31
11
6.5
6.5
BE12AF-M16-H30
BE12AF-M16-H30
BE12AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
16
15
19
16x2.0
75
30
15
7
20
45
15
9.0
9.0
BE12AF-M20-H30
BE12AF-M20-H30
BE12AF
粗牙螺纹
S45C
发黑
20
15
19
20x2.5
75
30
15
7
20
45
15
9.0
9.0
BE12AN-M3-H10
BE12AN-M3-H10
BE12AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
3
4
9
3x0.5
28
8
6
2
10
13
6
3.5
3.5
BE12AN-M4-H10
BE12AN-M4-H10
BE12AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
4
4
9
4x0.7
28
8
6
2
10
13
6
3.5
3.5
BE12AN-M5-H15
BE12AN-M5-H15
BE12AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
5
6
10
5x0.8
32
10
8
2
10
17
8
4.5
4.5
BE12AN-M6-H15
BE12AN-M6-H15
BE12AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
6
6
10
6x1.0
32
10
8
2
10
17
8
4.5
4.5
BE12AN-M8-H25
BE12AN-M8-H25
BE12AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
8
10
16
8x1.25
55
20
10
5
16
31
11
6.5
6.5
BE12AN-M10-H25
BE12AN-M10-H25
BE12AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
10
10
16
10x1.5
55
20
10
5
16
31
11
6.5
6.5
BE12AN-M12-H25
BE12AN-M12-H25
BE12AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
12
10
16
12x1.75
55
20
10
5
16
31
11
6.5
6.5
BE12AN-M16-H30
BE12AN-M16-H30
BE12AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
16
15
19
16x2.0
75
30
15
7
20
45
15
9.0
9.0
BE12AN-M20-H30
BE12AN-M20-H30
BE12AN
粗牙螺纹
S45C
无电解镀镍
20
15
19
20x2.5
75
30
15
7
20
45
15
9.0
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
UPPL - 带垫板聚氨酯止动块
Misumi
30.06.2021
ANL066, ANL067, ANL106, ANL107 - NC块 - L形 - - ANL066, ANL067, ANL106, ANL10...
Misumi
30.06.2021
ACA100M, ACA101M, ACA102M, ACA103M, ACA104M, ACA105M, ACA106M, ACA107M, ACA...
Misumi
07.06.2021
ANE169-172 - 横向调整型
远东卓越FA
18.06.2024
AJCN, AJCNM, AJCSM - 定位调整螺丝块-侧面沉孔倒角C型
Misumi
30.06.2021
ANL311, ANL312, ANL404, ANL405, ANL211, ANL212, ANL364, ANL365 - L形NC块 - AN...
Misumi
30.06.2021
ARC002-004 - 自动锁扣
远东卓越FA
18.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表