ZH07QG-ZH07QH - 10系列轻型拖链 外径开口/不可打开
HEFA
20-拖链/滑轨
拖链
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/20-dragchain_linearslide/dragchain/10asmtab.prj},{NB=ZH07QG-F15-R18-N1},{CODE=ZH07QG},{TYPE=Light 10 Series drag chain },{OD=Outer diameter open },{BE=bridge type },{CA=Single cavity },{MAT=engineering plastic },{COLOR=black },{ATEM=-20℃~80℃},{SR=UL94~V0},{FJ=Joint},{F=15},{R=18},{N=1},{CON=ZH08QQ15},{H=52},{D=45},{K=100},{HF=68},{E=23.5},{P=16.7},{MCD=8},{OML=0.2},{MLO=0.6},{WEIGHT=≈0.16},{NUMBER=4},{A=8},{W=22.3},{W1=22.3},{C=4.1},{DD=3.5},{DD1=5.0},{A1=10},{INFOTEXT=website},{PPATH=10_serieslight/assemblies/10_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
OD
打开方式
ⁿ/ₐ
BE
横梁
ⁿ/ₐ
CA
腔数
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
ATEM
使用温度
ⁿ/ₐ
SR
阻燃等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
F
内宽F
[mm]
R
弯曲半径R
[mm]
CON
接头
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
HF
实际空间高度HF
ⁿ/ₐ
E
外宽E
[mm]
P
节距P
[mm]
MCD
最大电缆直径
[mm]
OML
最大架空承重
[kg/m]
MLO
最大架空长度
[m]
WEIGHT
重量
[kg/m]
ZH07QH-F15-R18-N1
ZH07QH-F15-R18-N1
ZH07QH
10系列拖链
不可打开
半封闭式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
接头
15
18
ZH08QP6
52
45
100
68
17.5
20.0
8
0.2
0.6
≈0.11
ZH07QG-F11-R18-N1
ZH07QG-F11-R18-N1
ZH07QG
10系列拖链
外径开口
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
接头
11
18
ZH08QQ11
52
45
100
68
17.5
16.7
8
0.2
0.6
≈0.16
ZH07QG-F11-R28-N1
ZH07QG-F11-R28-N1
ZH07QG
10系列拖链
外径开口
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
接头
11
28
ZH08QQ11
72
55
140
88
17.5
16.7
8
0.2
0.6
≈0.16
ZH07QG-F15-R18-N1
ZH07QG-F15-R18-N1
ZH07QG
10系列拖链
外径开口
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
接头
15
18
ZH08QQ15
52
45
100
68
23.5
16.7
8
0.2
0.6
≈0.16
ZH07QG-F15-R28-N1
ZH07QG-F15-R28-N1
ZH07QG
10系列拖链
外径开口
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
接头
15
28
ZH08QQ15
72
55
140
88
23.5
16.7
8
0.2
0.6
≈0.16
ZH07QG-F15-R38-N1
ZH07QG-F15-R38-N1
ZH07QG
10系列拖链
外径开口
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
接头
15
38
ZH08QQ15
92
65
160
108
23.5
16.7
8
0.2
0.6
≈0.16
ZH07QG-F20-R18-N1
ZH07QG-F20-R18-N1
ZH07QG
10系列拖链
外径开口
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
接头
20
18
ZH08QQ20
52
45
100
68
27.5
16.7
8
0.2
0.6
≈0.17
ZH07QG-F20-R28-N1
ZH07QG-F20-R28-N1
ZH07QG
10系列拖链
外径开口
桥式
单腔
工程塑料
黑色
-20℃~80℃
UL94~V0
接头
20
28
ZH08QQ20
72
55
140
88
27.5
16.7
8
0.2
0.6
≈0.17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表