CA14-CA15 - 轴承-外螺纹型-R型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca14_ca15.prj},{NB=CA14DB-d3-D12},{SC=CA14DB},{TYPE=Standard external thread type},{HN=Shaw A90},{CO=gray},{MATP1=Electro polyurethane},{MATP2=SUJ2},{MATP3=SUS303},{D=3},{DD=12},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
CO
颜色
ⁿ/ₐ
MATP1
材质(包覆材质)
ⁿ/ₐ
MATP2
轴承材质
ⁿ/ₐ
MATP3
轴材质
ⁿ/ₐ
SP
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹型号
[mm]
F1
F
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
R
r
[min]
G
[mm]
RR
R
[mm]
N
容许负载(N(kgf)
ⁿ/ₐ
UB
使用轴承
ⁿ/ₐ
CA14AS-d3-D12
CA14AS-d3-D12
CA14AS
标准外螺纹型
肖氏A90
黑色
聚氨酯
SUJ2
SUS303
A型
M3
4
3
7
0
0.10
1.5
5
34.0
683ZZ
CA14AU-d3-D12
CA14AU-d3-D12
CA14AU
标准外螺纹型
肖氏A90
黑色
聚氨酯
SUS440C
SUS303
A型
M3
4
3
7
0
0.10
1.5
5
34.0
683ZZ
CA14BB-d3-D12
CA14BB-d3-D12
CA14BB
标准外螺纹型
肖氏A90
白色
聚氨酯
SUJ2
SUS303
A型
M3
4
3
7
0
0.10
1.5
5
34.0
683ZZ
CA14BU-d3-D12
CA14BU-d3-D12
CA14BU
标准外螺纹型
肖氏A90
白色
聚氨酯
SUS440C
SUS303
A型
M3
4
3
7
0
0.10
1.5
5
34.0
683ZZ
CA14CB-d3-D12
CA14CB-d3-D12
CA14CB
标准外螺纹型
肖氏A70
浅灰色
硅胶
SUJ2
SUS303
A型
M3
4
3
7
0
0.10
1.5
5
9.8
683ZZ
CA14CU-d3-D12
CA14CU-d3-D12
CA14CU
标准外螺纹型
肖氏A70
浅灰色
硅胶
SUS440C
SUS303
A型
M3
4
3
7
0
0.10
1.5
5
9.8
683ZZ
CA14DB-d3-D12
CA14DB-d3-D12
CA14DB
标准外螺纹型
肖氏A90
灰色
制电性聚氨酯
SUJ2
SUS303
A型
M3
4
3
7
0
0.10
1.5
5
34.0
683ZZ
CA15AB-d3-D12
CA15AB-d3-D12
CA15AB
加长外螺纹型
肖氏A90
黑色
聚氨酯
SUJ2
SUS303
A型
M3
6
3
7
0
0.10
1.5
5
34.0
683ZZ
CA15AU-d3-D12
CA15AU-d3-D12
CA15AU
加长外螺纹型
肖氏A90
黑色
聚氨酯
SUS440C
SUS303
A型
M3
6
3
7
0
0.10
1.5
5
34.0
683ZZ
CA15BB-d3-D12
CA15BB-d3-D12
CA15BB
加长外螺纹型
肖氏A90
白色
聚氨酯
SUJ2
SUS303
A型
M3
6
3
7
0
0.10
1.5
5
34.0
683ZZ
CA15BU-d3-D12
CA15BU-d3-D12
CA15BU
加长外螺纹型
肖氏A90
白色
聚氨酯
SUS440C
SUS303
A型
M3
6
3
7
0
0.10
1.5
5
34.0
683ZZ
CA15CB-d3-D12
CA15CB-d3-D12
CA15CB
加长外螺纹型
肖氏A70
浅灰色
硅胶
SUJ2
SUS303
A型
M3
6
3
7
0
0.10
1.5
5
9.8
683ZZ
CA15CU-d3-D12
CA15CU-d3-D12
CA15CU
加长外螺纹型
肖氏A70
浅灰色
硅胶
SUS440C
SUS303
A型
M3
6
3
7
0
0.10
1.5
5
9.8
683ZZ
CA15DB-d3-D12
CA15DB-d3-D12
CA15DB
加长外螺纹型
肖氏A90
灰色
制电性聚氨酯
SUJ2
SUS303
A型
M3
6
3
7
0
0.10
1.5
5
34.0
683ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表