ZB04-135S 400W - 螺杆型单轴机器人.一般环境使用.400W电机选择型
HEFA
12-模组
单轴机器人
螺杆驱动/一般环境
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/12-module/singleaxisrobot/lgqdybhj/zb04-135s_400w_asmtab.prj},{NB=ZB04-135S-5-550-E-M400-A-A-1-C(0)},{SC=ZB04-135S},{BM=aluminium alloy},{BST=electrophoresis},{GM=steel},{GST=-},{SM=aluminium alloy},{SST=electrophoresis},{CM=aluminium alloy},{CST=electrophoresis},{SL=5},{STROKE=550},{MP=E},{MB=M},{PO=400},{BF=A},{SP=0},{OS=A},{EP=1},{AC=C},{INFOTEXT=website},{PPATH=../../zb04-135s_400w/zb04-135s_400w_assemblies/zb04-135s_400w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
BM
底座材质
ⁿ/ₐ
BST
底座表面处理
ⁿ/ₐ
GM
导轨材质
ⁿ/ₐ
GST
导轨表面处理
ⁿ/ₐ
SM
滑块座材质
ⁿ/ₐ
SST
滑块座表面处理
ⁿ/ₐ
CM
盖板材质
ⁿ/ₐ
CST
盖板表面处理
ⁿ/ₐ
STROKE
有效行程
[mm]
PO
功率
[W]
L
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
KG
重量
[kg]
ZB04-135S-5-100-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-100-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
100
400
465.0
50
1
6
8.86
ZB04-135S-5-150-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-150-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
150
400
515.0
100
1
6
9.42
ZB04-135S-5-200-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-200-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
200
400
565.0
150
1
6
9.98
ZB04-135S-5-250-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-250-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
250
400
615.0
200
1
6
10.54
ZB04-135S-5-300-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-300-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
300
400
665.0
50
2
8
11.10
ZB04-135S-5-350-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-350-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
350
400
715.0
100
2
8
11.66
ZB04-135S-5-400-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-400-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
400
400
765.0
150
2
8
12.22
ZB04-135S-5-450-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-450-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
450
400
815.0
200
2
8
12.78
ZB04-135S-5-500-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-500-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
500
400
865.0
50
3
10
13.34
ZB04-135S-5-550-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-550-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
550
400
915.0
100
3
10
13.90
ZB04-135S-5-600-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-600-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
600
400
965.0
150
3
10
14.46
ZB04-135S-5-650-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-650-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
650
400
1015.0
200
3
10
15.02
ZB04-135S-5-700-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-700-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
700
400
1065.0
50
4
12
15.58
ZB04-135S-5-750-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-750-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
750
400
1115.0
100
4
12
16.14
ZB04-135S-5-800-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-800-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
800
400
1165.0
150
4
12
16.70
ZB04-135S-5-850-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-850-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
850
400
1215.0
200
4
12
17.26
ZB04-135S-5-900-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-900-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
900
400
1265.0
50
5
14
17.82
ZB04-135S-5-950-E-M400-A-...
ZB04-135S-5-950-E-M400-A-...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
950
400
1315.0
100
5
14
18.38
ZB04-135S-5-1000-E-M400-A...
ZB04-135S-5-1000-E-M400-A...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1000
400
1365.0
150
5
14
18.97
ZB04-135S-5-1050-E-M400-A...
ZB04-135S-5-1050-E-M400-A...
ZB04-135S
铝合金
电泳
钢
-
铝合金
电泳
铝合金
电泳
1050
400
1415.0
200
5
14
19.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表