3811 - Universal-H shut-off saddle thread
HAWLE
Tapping saddles
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_pipe_saddles_and_shut_off_saddles/3811.prj},{NB=5004224 3811 DN150 - PN 16 (400)},{IN=5004224},{LOD=400},{DN=150},{PN=PN 16},{G=1},{H=84},{L=200},{L1=112},{W=2.6},{PL=Link},{V1=34},{Y=4},{TH1X=33.249}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
G
Internal Thread ISO 228
[Inch]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W
Weight
[kg]
5004208
5004208
65
PN 16
1
84
200
112
2.6
5004212
5004212
65
PN 16
1 1/2
84
200
112
2.8
5004216
5004216
80
PN 16
1
84
200
112
2.6
5004217
5004217
80
PN 16
1 1/2
84
200
112
2.8
5004219
5004219
100
PN 16
1
84
200
112
2.6
5004220
5004220
100
PN 16
1 1/2
84
200
112
2.8
5004222
5004222
125
PN 16
1
84
200
112
2.6
5004223
5004223
125
PN 16
1 1/2
84
200
112
2.8
5004224
5004224
150
PN 16
1
84
200
112
2.6
5004225
5004225
150
PN 16
1 1/2
84
200
112
2.8
5004227
5004227
200
PN 16
1
84
200
112
2.6
5004228
5004228
200
PN 16
1 1/2
84
200
112
2.8
5004230
5004230
250
PN 16
1
84
200
112
2.6
5004231
5004231
250
PN 16
1 1/2
84
200
112
2.8
5004233
5004233
300
PN 16
1
84
200
112
2.6
5004234
5004234
300
PN 16
1 1/2
84
200
112
2.8
5004236
5004236
400
PN 16
1
84
200
112
2.6
5004237
5004237
400
PN 16
1 1/2
84
200
112
2.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表