1058 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_1058.prj},{NB=1058 6.004},{J21=1058 6.004},{A21=6},{A3=0.750},{A8=4.900},{B1=11},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6},{D7=0.013},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9010580060040},{ID12100=0},{B4=3},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=C GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE C MA-GBO MJ 6X0,75 DIN371 TN-B},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=MJF},{A5=4HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010580060040.dxf},{ID10003=9010580060040.stp},{ID10004=9010580060040_prop.xml},{ID10005=A_9010580060040.xml},{ID11001=PM HSS-E},{ID11002=TICN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1058 6.003
1058 6.003
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C MA-GBO MJ 6X0,5...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJF
6
0.500
4HX
4.900
11
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.013
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1058 6.004
1058 6.004
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C MA-GBO MJ 6X0,7...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJF
6
0.750
4HX
4.900
11
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
N
0.013
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1058 8.005
1058 8.005
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C MA-GBO MJ 8X1 D...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJF
8
1.000
4HX
6.200
14
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8
h9
N
0.035
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
1058 10.005
1058 10.005
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C MA-GBO MJ 10X1 ...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJF
10
1.000
4HX
8.000
16
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
10
h9
N
0.051
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
1058 10.006
1058 10.006
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE C MA-GBO MJ 10X1,...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJF
10
1.250
4HX
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10
h9
N
0.055
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表