1057 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_1057.prj},{NB=1057 6.000},{J21=1057 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=16},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.017},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9010570060000},{ID12100=0},{B4=4.000},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=C GEWINDEBOHRER},{J22=M HSSE TICN MA-GBO MJ 6X1 DIN371 TN-B},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=MJ},{A5=4HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010570060000.dxf},{ID10003=9010570060000.stp},{ID10004=9010570060000_prop.xml},{ID10005=A_9010570060000.xml},{ID11001=PM HSS-E}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1057 3.000
1057 3.000
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MA-GBO MJ 3X...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJ
3
0.500
4HX
2.700
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.005
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
1057 4.000
1057 4.000
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MA-GBO MJ 4X...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJ
4
0.700
4HX
3.400
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.008
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
1057 5.000
1057 5.000
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MA-GBO MJ 5X...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJ
5
0.800
4HX
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.014
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1057 6.000
1057 6.000
C GEWINDEBOHRER
M HSSE TICN MA-GBO MJ 6X1...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJ
6
1.000
4HX
4.900
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.017
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1057 8.000
1057 8.000
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MAGBO MJ 8X1...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJ
8
1.250
4HX
6.200
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.034
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
1057 10.000
1057 10.000
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MA-GBO MJ10X...
GG
PM HSS-E
DIN 371
MJ
10
1.500
4HX
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
N
0.056
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
1057 12.000
1057 12.000
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MA-GBO MJ12X...
GG
PM HSS-E
DIN 376
MJ
12
1.750
4HX
7.000
24
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
N
0.060
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
1057 16.000
1057 16.000
C GEWINDEBOHRER
PM HSSE TICN MA-GBO MJ 16...
GG
PM HSS-E
DIN 376
MJ
16
2.000
4HX
9.000
26
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
N
0.097
R
B
HSS-E-PM
0
TICN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
3081 - WN USA SC RATIO END MILL
Gühring
11.02.2021
1576 - DIN 376 "FIRE" TAP
Gühring
05.04.2024
3015 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
1839 - WN 45 KOMBIBOHRER
Gühring
11.02.2021
2941 - DIN371 TAP
Gühring
05.04.2024
3030 - WN "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3162 - WN USA SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3524 - WN GEWINDEFR. TMU SP
Gühring
11.02.2021
3716 - WN SC END MILL
Gühring
11.02.2021
3106 - DIN6527L SC END MILL
Gühring
05.04.2024
3190 - WN USA "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
2983 - DIN374 TIN TAP
Gühring
05.04.2024
3111 - DIN6527L SC END MILL
Gühring
05.04.2024
4163 - WN GEWINDEFR. TMU SP
Gühring
11.02.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表