2852 - DIN 374 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2852.prj},{NB=2852 12.007},{J21=2852 12.007},{A21=12},{A3=1.500},{A8=7.000},{B1=16},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9},{D7=0.046},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9028520120070},{ID12100=0},{A6=10.380},{B4=3.000},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=59.900},{D1=3},{D3=40},{D4=44.900},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCH,-GBO M12X1,50 DIN 374RH R40},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00902105},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-03-27},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028520120070.dxf},{ID10003=9028520120070.stp},{ID10004=9028520120070_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
2852 8.004
2852 8.004
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH,-GBO M 8X0,75...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
8
0.750
ISO2/6H
4.900
8
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
R
0.020
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
2852 8.005
2852 8.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH,-GBO M 8X1,00...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
8
1.000
ISO2/6H
4.900
11
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6
h9
R
0.018
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
2852 10.005
2852 10.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH,-GBO M10X1,00...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
10
1.000
ISO2/6H
5.500
11
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7
h9
R
0.029
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00702105
ZYL21F7000h$09
2852 12.005
2852 12.005
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH,-GBO M12X1,00...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
12
1.000
ISO2/6H
7.000
11
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
R
0.045
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
2852 12.007
2852 12.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH,-GBO M12X1,50...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
12
1.500
ISO2/6H
7.000
16
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h9
R
0.046
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
2852 14.007
2852 14.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH,-GBO M14X1,50...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
14
1.500
ISO2/6H
9.000
15
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h9
R
0.068
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
2852 16.007
2852 16.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH,-GBO M16X1,50...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
16
1.500
ISO2/6H
9.000
15
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12
h9
R
0.079
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
2852 20.007
2852 20.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH,-GBO M20X1,50...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
20
1.500
ISO2/6H
12.000
16
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
16
h9
R
0.177
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01602105
ZYL21G1600h$09
2852 22.007
2852 22.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH,-GBO M22X1,50...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
22
1.500
ISO2/6H
14.500
16
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
R
0.225
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
2852 24.007
2852 24.007
GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCH,-GBO M24X1,50...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
24
1.500
ISO2/6H
14.500
16
48
140
ZYL
21
DIN4000-80
18
h9
R
0.258
R
C
HSS-E
0
DAMPF ANGELASSEN
1
ZYL01802105
ZYL21G1800h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表