592 - DIN 345 STAHLBAUBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_592.prj},{NB=592 11.910},{J21=592 11.910},{A11=11.910},{C12=20},{B3=120},{B4=86.000},{B5=182},{B6=101},{B71=120},{D1=2},{D7=0.103},{E1=118},{D3=29},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9005920119100},{ID12100=0},{ID13000=9005920119100},{ID13001=592},{C14=8},{C15=5},{C2=10},{D4=71},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J22=STAHLBAUBOHRER},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 345},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=FASEN-NITRIERT},{D2=R},{J6=MKG00102085},{DATE=2016-11-25},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005920119100.dxf},{ID10003=9005920119100.stp},{ID10004=9005920119100_prop.xml},{ID10005=A_9005920119100.xml},{ID11001=HSS/,C45E},{ID11002=FASEN-NITRIERT},{ID12001=STAHLBAUBOHRER},{ID12007=mm}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
592 10.000
592 10.000
STAHLBAUBOHRER
GG
HSS
DIN 345
BVB
10.000
MKG
20
106
74.000
168
87
106
2
0.081
DIN4000-81
118
R
HSS
FASEN-NITRIERT
R
29
0
1
MKG00102085
592 10.320
592 10.320
STAHLBAUBOHRER
GG
HSS
DIN 345
BVB
10.320
MKG
20
106
74.000
168
87
106
2
0.083
DIN4000-81
118
R
HSS
FASEN-NITRIERT
R
29
0
1
MKG00102085
592 10.500
592 10.500
STAHLBAUBOHRER
GG
HSS
DIN 345
BVB
10.500
MKG
20
106
73.000
168
87
106
2
0.084
DIN4000-81
118
R
HSS
FASEN-NITRIERT
R
29
0
1
MKG00102085
592 11.000
592 11.000
STAHLBAUBOHRER
GG
HSS
DIN 345
BVB
11.000
MKG
20
113
80.000
175
94
113
2
0.091
DIN4000-81
118
R
HSS
FASEN-NITRIERT
R
29
0
1
MKG00102085
592 11.110
592 11.110
STAHLBAUBOHRER
GG
HSS
DIN 345
BVB
11.110
MKG
20
113
80.000
175
94
113
2
0.092
DIN4000-81
118
R
HSS
FASEN-NITRIERT
R
29
0
1
MKG00102085
592 11.500
592 11.500
STAHLBAUBOHRER
GG
HSS
DIN 345
BVB
11.500
MKG
20
113
79.000
175
94
113
2
0.096
DIN4000-81
118
R
HSS
FASEN-NITRIERT
R
29
0
1
MKG00102085
592 11.910
592 11.910
STAHLBAUBOHRER
GG
HSS
DIN 345
BVB
11.910
MKG
20
120
86.000
182
101
120
2
0.103
DIN4000-81
118
R
HSS
FASEN-NITRIERT
R
29
0
1
MKG00102085
592 17.000
592 17.000
STAHLBAUBOHRER
GG
DIN 345
BVB
17.000
MKG
20
148
103.700
223
125
2
0.266
DIN4000-81
118
R
DAMPF ANGELASSEN
R
30
0
1
MKG00202085
592 18.000
592 18.000
STAHLBAUBOHRER
GG
DIN 345
BVB
18.000
MKG
20
153
107.400
228
130
2
0.289
DIN4000-81
118
R
DAMPF ANGELASSEN
R
30
0
1
MKG00202085
592 19.050
592 19.050
STAHLBAUBOHRER
GG
DIN 345
BVB
19.050
MKG
20
163
116.200
238
140
2
0.321
DIN4000-81
118
R
DAMPF ANGELASSEN
R
30
0
1
MKG00202085
592 19.840
592 19.840
STAHLBAUBOHRER
GG
DIN 345
BVB
19.840
MKG
20
163
115.200
238
140
2
0.338
DIN4000-81
118
R
DAMPF ANGELASSEN
R
30
0
1
MKG00202085
592 20.000
592 20.000
STAHLBAUBOHRER
GG
HSS
DIN 345
BVB
20.000
MKG
20
163
114.900
238
140
163
2
0.342
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
R
30
0
1
MKG00202085
592 22.000
592 22.000
STAHLBAUBOHRER
GG
HSS
DIN 345
BVB
22.000
MKG
20
173
125.000
248
150
173
2
0.404
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
R
32
0
1
MKG00202085
592 23.000
592 23.000
STAHLBAUBOHRER
GG
DIN 345
BVB
23.000
MKG
20
178
128.500
253
155
2
0.439
DIN4000-81
118
R
DAMPF ANGELASSEN
R
32
0
1
MKG00202085
592 28.000
592 28.000
STAHLBAUBOHRER
GG
DIN 345
BVB
28.000
MKG
20
197
137.500
291
170
2
0.798
DIN4000-81
118
R
DAMPF ANGELASSEN
R
32
0
1
MKG00302085
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表