532 - DIN 1898 STIFTLOCHBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_532.prj},{NB=532 12.000},{J21=532 12.000},{A11=12},{C12=20},{B3=240},{B4=210},{B5=315},{B6=219},{B71=236.400},{D1=2},{D7=0.293},{E1=118},{B7=3.600},{C4=80.000},{D3=30},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9005320120000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=90.000},{G2=3},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=STIFTLOCHBOHRER},{J22=HSS STIFTLOCHBOHRER 12,000 DIN 1898RN MK},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 1898},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2018-08-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005320120000.dxf},{ID10003=9005320120000.stp},{ID10004=9005320120000_prop.xml},{ID10005=A_9005320120000.xml},{ID11001=HSS/,C45E+H+N}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
532 5.000
532 5.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 5,000...
GG
2C60TN
DIN 1898
BVB
5
MKG
20
93
73
155
81
91.500
2
0.052
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.500
65.500
29
0
2
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
532 6.000
532 6.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 6,000...
GG
2C60TN
DIN 1898
BVB
6
MKG
20
125
105
187
108
123.200
2
0.063
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.800
65.500
30
0
2
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
532 8.000
532 8.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 8,000...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
8
MKG
20
165
145
227
149
162.600
2
0.092
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.400
65.500
30
0
2
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
532 10.000
532 10.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 10,00...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
10
MKG
20
195
175
257
180
192.000
2
0.132
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.000
65.500
30
0
2
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
532 12.000
532 12.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 12,00...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
12
MKG
20
240
210
315
219
236.400
2
0.293
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.600
80.000
30
0
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
532 13.000
532 13.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 13,00...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
13
MKG
20
250
220
325
229
246.100
2
0.309
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.900
80.000
30
0
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
532 14.000
532 14.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 14,00...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
14
MKG
20
250
220
325
229
245.800
2
0.335
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.200
80.000
30
0
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
532 16.000
532 16.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 16,00...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
16
MKG
20
260
230
335
239
255.200
2
0.406
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.800
80.000
31
0
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
532 20.000
532 20.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 20,00...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
20
MKG
20
283
250
377
263
277.000
2
0.744
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.000
99.000
32
0
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
532 25.000
532 25.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 25,00...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
25
MKG
20
333
300
427
311
325.500
2
1.122
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
7.500
99.000
32
0
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表