531 - DIN 1898 STIFTLOCHBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_531.prj},{NB=531 4.000},{J21=531 4.000},{A11=4.000},{C12=20},{B3=78},{B4=68},{B5=112},{B6=74},{C3=5.000},{D1=2},{D7=0.011},{E1=118},{B7=1.200},{C4=34},{D3=29},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9005310040000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=50},{C32=-0.020},{C33=-0.050},{D4=30.000},{G2=3},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=STIFTLOCHBOHRER},{J22=HSS STIFTLOCHBOHRER 4,000 DIN 1898RN ZYL},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 1898},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=e9},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL00502005e$09},{J61=ZYL20F5000e$09},{DATE=2018-08-14},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005310040000.dxf},{ID10003=9005310040000.stp},{ID10004=9005310040000_prop.xml},{ID10005=A_9005310040000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
531 2.000
531 2.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 2,000...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
2.000
ZYL
20
66
48
86
52
3.150
e9
2
0.010
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.600
20
28
0
2
ZYL00312005e$09
ZYL20F3150,000e$09
531 2.500
531 2.500
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 2,500...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
2.500
ZYL
1
57
48
86
52
3.150
e9
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
29
28
0
2
ZYL00310105e$09
ZYL01F3150,000e$09
531 3.000
531 3.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 3,000...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
3.000
ZYL
20
68
58
100
63
4.000
e9
2
0.006
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
0.900
32
28
0
2
ZYL00402005e$09
ZYL20F4000e$09
531 3.500
531 3.500
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 3,500...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
3.500
ZYL
20
78
68
112
74
5.000
e9
2
0.010
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.100
34
30
0
2
ZYL00502005e$09
ZYL20F5000e$09
531 4.000
531 4.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 4,000...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
4.000
ZYL
20
78
68
112
74
5.000
e9
2
0.011
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.200
34
29
0
2
ZYL00502005e$09
ZYL20F5000e$09
531 5.000
531 5.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 5,000...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
5.000
ZYL
20
84
73
122
81
6.300
e9
2
0.019
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.500
38
29
0
2
ZYL00632005e$09
ZYL20F6300,000e$09
531 4.500
531 4.500
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 4,500...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
4.500
ZYL
20
84
73
122
81
6.300
e9
2
0.017
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.400
38
30
0
2
ZYL00632005e$09
ZYL20F6300,000e$09
531 10.000
531 10.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 10,00...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
10.000
ZYL
20
195
175
245
190
12.500
e9
2
0.137
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.000
50
30
0
2
ZYL01252005e$09
ZYL20G1250,000e$09
531 6.000
531 6.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 6,000...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
6.000
ZYL
20
118
105
160
114
8.000
e9
2
0.036
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.800
42
30
0
2
ZYL00802005e$09
ZYL20F8000e$09
531 8.000
531 8.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 8,000...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
8.000
ZYL
20
161
145
207
157
10.000
e9
2
0.076
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.400
46
30
0
2
ZYL01002005e$09
ZYL20G1000e$09
531 12.000
531 12.000
STIFTLOCHBOHRER
HSS STIFTLOCHBOHRER 12,00...
GG
HSS
DIN 1898
BVB
12.000
ZYL
20
232
210
290
228
16.000
e9
2
0.243
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.600
58
30
0
2
ZYL01602005e$09
ZYL20G1600e$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表