512 - WN S-SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_512.prj},{NB=512 7.600},{J21=512 7.600},{A11=7.600},{C12=1},{B3=45},{B4=30},{B5=81},{B6=37},{B71=78.700},{C3=8},{D1=2},{D7=0.010},{E1=118},{B7=2.300},{C4=36},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9005120076000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.009},{D4=31.500},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=1},{J23=S-SPIRALBOHRER},{J22=HSCO S-BOH 7,600 GU500 WN RN VERST,SCH.},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{D2=R},{J6=ZYL00800105h$06},{J61=ZYL01F8000h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005120076000.dxf},{ID10003=9005120076000.stp},{ID10004=9005120076000_prop.xml},{ID10005=A_9005120076000.xml},{ID11001=HSCO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
512 2.000
512 2.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 2,000 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
2.000
ZYL
1
16
10
44
12
43.300
3
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.700
28
R
38
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
512 2.100
512 2.100
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 2,100 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
2.100
ZYL
1
16
10
44
12
43.300
3
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.700
28
R
38
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
512 2.200
512 2.200
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 2,200 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
2.200
ZYL
1
17
11
45
13
44.300
3
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.700
28
R
38
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
512 2.300
512 2.300
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 2,300 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
2.300
ZYL
1
17
11
45
13
44.300
3
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.700
28
R
38
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
512 2.400
512 2.400
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 2,400 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
2.400
ZYL
1
18
12
46
14
45.200
3
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.800
28
R
38
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
512 2.500
512 2.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 2,500 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
2.500
ZYL
1
18
12
46
14
45.200
3
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.800
28
R
38
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
512 2.600
512 2.600
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 2,600 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
2.600
ZYL
1
18
12
46
14
45.200
3
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.800
28
R
38
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
512 2.700
512 2.700
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 2,700 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
2.700
ZYL
1
20
13
48
16
47.100
3
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.900
28
R
38
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
512 2.780
512 2.780
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 2,780 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
2.780
ZYL
1
20
13
48
16
47.100
3
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.900
28
R
38
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
512 2.800
512 2.800
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 2,800 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
2.800
ZYL
1
20
13
48
16
47.100
3
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.900
28
R
38
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
512 2.900
512 2.900
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 2,900 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
2.900
ZYL
1
20
13
48
16
47.100
3
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
0.900
28
R
38
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
512 3.000
512 3.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,000 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.000
ZYL
1
20
13
48
16
47.000
3
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.000
28
R
38
0
1
ZYL00300105h$06
ZYL01F3000h$06
512 3.100
512 3.100
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,100 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.100
ZYL
1
22
15
50
18
49.000
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.000
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
512 3.170
512 3.170
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,170 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.170
ZYL
1
22
15
50
18
49.000
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.000
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
512 3.200
512 3.200
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,200 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.200
ZYL
1
22
15
50
18
49.000
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.000
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
512 3.300
512 3.300
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,300 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.300
ZYL
1
22
15
50
18
49.000
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.000
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
512 3.400
512 3.400
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,400 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.400
ZYL
1
24
17
52
20
50.900
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.100
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
512 3.500
512 3.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,500 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.500
ZYL
1
24
17
52
20
50.900
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.100
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
512 3.570
512 3.570
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,570 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.570
ZYL
1
24
17
52
20
50.900
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.100
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
512 3.600
512 3.600
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,600 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.600
ZYL
1
24
17
52
20
50.900
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.100
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
512 3.700
512 3.700
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,700 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.700
ZYL
1
24
17
52
20
50.800
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.200
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
512 3.800
512 3.800
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,800 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.800
ZYL
1
26
18
54
22
52.800
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.200
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
512 3.900
512 3.900
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,900 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.900
ZYL
1
26
18
54
22
52.800
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.200
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
512 3.970
512 3.970
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 3,970 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
3.970
ZYL
1
26
18
54
22
52.800
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.200
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
512 4.000
512 4.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOH 4,000 GU500 WN...
GG
HSCO
WN
BVB
4.000
ZYL
1
26
18
54
22
52.700
4
h6
2
0.004
DIN4000-81
118
R
HSS-E
TIN
1.300
28
R
38
0
1
ZYL00400105h$06
ZYL01F4000h$06
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表