329 - DIN 1897 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_329.prj},{NB=329 5.350},{J21=329 5.350},{A11=5.350},{C12=1},{B3=33.000},{B4=21.000},{B5=66},{B6=28.000},{B71=64.700},{C3=5.350},{D1=2},{D7=0.010},{E1=130},{B7=1.300},{C4=38.000},{D3=27},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9003290053500},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=53},{C33=-0.085},{D4=33.500},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSCO SPIRALBOHRER 5,350 DIN 1897RN GV120},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 1897},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=ZYL00530105f$11},{J61=ZYL01F5350f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003290053500.dxf},{ID10003=9003290053500.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
329 0.400
329 0.400
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,400 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.400
ZYL
1
8.000
2.000
19
2.500
18.900
0.400
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.100
16.500
R
22
0
1
ZYL00040105$$$$
ZYL01F0400$$$$
329 0.500
329 0.500
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,500 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.500
ZYL
1
8.000
2.000
20
3.000
19.800
0.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
17.000
R
22
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0500$$$$
329 0.510
329 0.510
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,510 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.510
ZYL
1
8.000
2.000
20
3.000
19.800
0.510
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
17.000
R
22
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0510$$$$
329 0.520
329 0.520
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,520 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.520
ZYL
1
8.000
2.100
20
3.000
0.520
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
19.800
17.000
22
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0520$$$$
329 0.550
329 0.550
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,550 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.550
ZYL
1
9.000
3.000
21
3.500
20.800
0.550
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
17.500
R
22
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0550$$$$
329 0.570
329 0.570
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,570 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.570
ZYL
1
8.500
2.500
21
3.500
0.570
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
20.800
17.500
22
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0570$$$$
329 0.580
329 0.580
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,580 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.580
ZYL
1
8.500
2.500
21
3.500
0.580
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
20.800
17.500
22
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0580$$$$
329 0.590
329 0.590
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,590 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.590
ZYL
1
8.500
2.500
21
3.500
0.590
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
20.800
17.500
22
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0590$$$$
329 0.600
329 0.600
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,600 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.600
ZYL
1
9.000
2.000
21
3.500
20.800
0.600
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
17.500
R
22
0
1
ZYL00060105$$$$
ZYL01F0600$$$$
329 0.610
329 0.610
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,610 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.610
ZYL
1
9.000
3.000
22
4.000
21.800
0.610
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
18.000
R
22
0
1
ZYL00060105$$$$
ZYL01F0610$$$$
329 0.640
329 0.640
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,640 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.640
ZYL
1
9.000
3.000
22
4.000
21.800
0.640
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
18.000
R
22
0
1
ZYL00060105$$$$
ZYL01F0640$$$$
329 0.650
329 0.650
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,650 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.650
ZYL
1
9.000
3.000
22
4.000
21.800
0.650
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
18.000
R
22
0
1
ZYL00060105$$$$
ZYL01F0650$$$$
329 0.700
329 0.700
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,700 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.700
ZYL
1
10.000
3.000
23
4.500
22.800
0.700
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
18.500
R
22
0
1
ZYL00070105$$$$
ZYL01F0700$$$$
329 0.730
329 0.730
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,730 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.730
ZYL
1
10.000
3.000
23
4.500
22.800
0.730
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
18.500
R
22
0
1
ZYL00070105$$$$
ZYL01F0730$$$$
329 0.740
329 0.740
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,740 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.740
ZYL
1
10.000
3.000
23
4.500
22.800
0.740
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
18.500
R
22
0
1
ZYL00070105$$$$
ZYL01F0740$$$$
329 0.750
329 0.750
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,750 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.750
ZYL
1
10.000
3.000
23
4.500
22.800
0.750
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
18.500
R
22
0
1
ZYL00070105$$$$
ZYL01F0750$$$$
329 0.790
329 0.790
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,790 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.790
ZYL
1
10.000
4.000
24
5.000
23.800
0.790
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
19.000
R
23
0
1
ZYL00070105$$$$
ZYL01F0790$$$$
329 0.800
329 0.800
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,800 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.800
ZYL
1
10.000
4.000
24
5.000
23.800
0.800
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
19.000
R
23
0
1
ZYL00080105$$$$
ZYL01F0800$$$$
329 0.810
329 0.810
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,810 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.810
ZYL
1
10.000
4.000
24
5.000
23.800
0.810
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
19.000
R
23
0
1
ZYL00080105$$$$
ZYL01F0810$$$$
329 0.820
329 0.820
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,820 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.820
ZYL
1
10.000
4.000
24
5.000
23.800
0.820
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
19.000
R
23
0
1
ZYL00080105$$$$
ZYL01F0820$$$$
329 0.840
329 0.840
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,840 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.840
ZYL
1
10.000
4.000
24
5.000
23.800
0.840
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
19.000
R
23
0
1
ZYL00080105$$$$
ZYL01F0840$$$$
329 0.850
329 0.850
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,850 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.850
ZYL
1
10.000
4.000
24
5.000
23.800
0.850
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.200
19.000
R
23
0
1
ZYL00080105$$$$
ZYL01F0850$$$$
329 0.870
329 0.870
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,870 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.870
ZYL
1
11.000
4.000
25
5.500
24.700
0.870
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.300
19.500
R
23
0
1
ZYL00080105$$$$
ZYL01F0870$$$$
329 0.900
329 0.900
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,900 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.900
ZYL
1
11.000
4.000
25
5.500
24.700
0.900
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.300
19.500
R
23
0
1
ZYL00090105$$$$
ZYL01F0900$$$$
329 0.910
329 0.910
SPIRALBOHRER
HSCO SPIRALBOHRER ,910 DI...
GG
HSCO
DIN 1897
BVB
0.910
ZYL
1
11.000
4.000
25
5.500
24.700
0.910
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
OHNE
0.300
19.500
R
23
0
1
ZYL00090105$$$$
ZYL01F0910$$$$
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表