213 - DIN 340 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_213.prj},{NB=213 5.500},{J21=213 5.500},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS SPIRALBOH, 5,500 DIN 339RW ZYL},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 339},{B3=116},{C11=ZYL},{C12=1},{NSM=DIN4000-81},{C3=5,5},{C31=h8},{D2=R},{D7=0,013},{F1=R},{H11=HSS},{H22=0},{H5=OHNE},{BLD=1},{ID10000=Gühring KG},{ID10001=GG},{ID11001=HSS},{ID12000=9,00E+12},{ID12001=SPIRALBOHRER},{ID12007=mm},{ID13001=HSS SPIRALBOH, 5,500 DIN 339RW ZYL},{ID13002=SPIRALBOHRER},{B4=75},{C4=36},{D1=2},{D3=37},{E1=130},{DEFAULTSORTATTR=90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
ID10000
Lieferant
ⁿ/ₐ
ID10001
Hersteller
ⁿ/ₐ
ID11001
Werkstoff
ⁿ/ₐ
ID12000
Hersteller-Zeichnungsnummer
ⁿ/ₐ
ID12001
Benennung 1
ⁿ/ₐ
ID12007
Zeichnungseinheit
ⁿ/ₐ
ID13001
Produktname
ⁿ/ₐ
ID13002
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
B4
Nutzlänge
ⁿ/ₐ
C4
Schaftlänge
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
ⁿ/ₐ
213 5.500
213 5.500
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALBOH, 5,500 DIN ...
GG
HSS
DIN 339
116
ZYL
1
DIN4000-81
5,5
h8
R
0,013
R
HSS
0
OHNE
1
Gühring KG
GG
HSS
9,00E+12
SPIRALBOHRER
mm
HSS SPIRALBOH, 5,500 DIN ...
SPIRALBOHRER
75
36
2
37
130
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表