6069 - WN RATIO DRILL
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_6069.prj},{NB=6069 10.000},{J21=6069 10.000},{A11=10.000},{C12=1},{B3=99},{B4=75.000},{B5=139},{B6=95},{B71=136.600},{C3=10},{D1=2},{D7=0.113},{E1=130},{B7=2.400},{C4=40},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9060690100000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.009},{F8=1},{G2=1},{G31=0},{G5=1},{H21=4},{J7=0},{J23=RATIOBOHRER},{J22=VHM RATIOB, BLANK KI RT150 GG 7XD DF},{J3=GG},{H3=K},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=N},{J6=ZYL01000115h$06},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9060690100000.dxf},{ID10003=9060690100000.stp},{ID10004=9060690100000_prop.xml},{ID10005=A_9060690100000.xml},{ID11001=K}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
6069 3.000
6069 3.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
3.000
ZYL
1
38
26.000
74
32
73.300
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.700
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6069 3.200
6069 3.200
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
3.200
ZYL
1
38
25.600
74
32
73.200
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.800
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6069 3.300
6069 3.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
3.300
ZYL
1
38
25.400
74
32
73.200
6
h6
2
0.010
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.800
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6069 3.500
6069 3.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
3.500
ZYL
1
38
27.000
74
34
73.100
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.900
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6069 3.600
6069 3.600
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
3.600
ZYL
1
38
26.800
74
34
73.100
6
h6
2
0.017
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.900
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6069 4.000
6069 4.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
4.000
ZYL
1
61
37.000
97
45
96.000
6
h6
2
0.024
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.000
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6069 4.200
6069 4.200
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
4.200
ZYL
1
61
36.600
97
45
96.000
6
h6
2
0.010
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.000
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6069 4.500
6069 4.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
4.500
ZYL
1
61
36.000
97
45
95.900
6
h6
2
0.022
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.100
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6069 4.800
6069 4.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
4.800
ZYL
1
61
47.400
97
57
95.800
6
h6
2
0.022
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6069 5.000
6069 5.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
5.000
ZYL
1
61
47.000
97
57
95.800
6
h6
2
0.028
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6069 6.000
6069 6.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
6.000
ZYL
1
61
45.000
97
57
95.600
6
h6
2
0.031
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.400
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6069 6.350
6069 6.350
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
6.350
ZYL
1
80
63.300
116
76
114.500
8
h6
2
0.048
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6069 6.500
6069 6.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
6.500
ZYL
1
80
63.000
116
76
114.400
8
h6
2
0.050
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.600
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6069 6.800
6069 6.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
6.800
ZYL
1
80
62.400
116
76
114.400
8
h6
2
0.047
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.600
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6069 7.000
6069 7.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
7.000
ZYL
1
80
62.000
116
76
114.300
8
h6
2
0.048
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.700
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6069 7.800
6069 7.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
7.800
ZYL
1
80
60.400
116
76
114.100
8
h6
2
0.054
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.900
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6069 8.000
6069 8.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
8.000
ZYL
1
80
60.000
116
76
114.100
8
h6
2
0.055
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.900
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6069 8.500
6069 8.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
8.500
ZYL
1
99
78.000
139
95
137.000
10
h6
2
0.085
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.000
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6069 8.730
6069 8.730
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
8.730
ZYL
1
99
77.500
139
95
136.900
10
h6
2
0.087
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.100
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6069 9.000
6069 9.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
9.000
ZYL
1
99
77.000
139
95
136.900
10
h6
2
0.100
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.100
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6069 9.520
6069 9.520
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
9.520
ZYL
1
99
76.000
139
95
136.700
10
h6
2
0.104
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.300
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6069 10.000
6069 10.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
10.000
ZYL
1
99
75.000
139
95
136.600
10
h6
2
0.113
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.400
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6069 10.200
6069 10.200
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
10.200
ZYL
1
118
93.600
163
114
160.600
12
h6
2
0.140
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.400
45
N
4
1
ZYL01200115h$06
ZYL01G1200h$06
6069 10.320
6069 10.320
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
10.320
ZYL
1
118
93.400
163
114
160.500
12
h6
2
0.142
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.500
45
N
4
1
ZYL01200115h$06
ZYL01G1200h$06
6069 10.500
6069 10.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
10.500
ZYL
1
118
93.000
163
114
160.500
12
h6
2
0.144
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.500
45
N
4
1
ZYL01200115h$06
ZYL01G1200h$06
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表