284 - WN ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_284.prj},{NB=284 1.600},{J21=284 1.600},{A11=1.600},{C12=1},{B3=20},{B4=4.750},{B5=40.000},{B6=10},{B71=39.500},{C3=5.000},{D1=2},{D7=0.005},{E1=118},{B7=0.500},{D3=29},{H22=0},{B1=0.500},{B2=4.750},{BLD=7},{ID12000=9002840016000},{ID12100=0},{A21=5},{C14=0},{C15=5},{C2=50},{C33=-0.018},{C54=0},{D4=28.000},{E3=5.000},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=},{J22=ZENTRIERBOHRER},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN},{J11=R},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h8},{NSM=DIN4000-81},{F1=L},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL00500105},{J61=},{DATE=2016-11-07},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9002840016000.dxf},{ID10003=9002840016000.stp},{ID10004=9002840016000_prop.xml},{ID10005=A_9002840016000.xml},{ID11001=HSS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
B2
Abstand Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
284 1.250
284 1.250
ZENTRIERBOHRER
GG
HSS
WN
R
BZB
1.250
ZYL
1
18
3.750
35.500
8
35.100
4.000
h8
2
0.003
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
0.400
28
0
0.400
3.750
7
ZYL00400105
284 1.600
284 1.600
ZENTRIERBOHRER
GG
HSS
WN
R
BZB
1.600
ZYL
1
20
4.750
40.000
10
39.500
5.000
h8
2
0.005
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
0.500
29
0
0.500
4.750
7
ZYL00500105
284 2.500
284 2.500
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, WN LN FO...
GG
HSS
WN
R
BZB
2.500
ZYL
1
25
7.500
50.000
15
49.200
8.000
h8
2
0.013
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
0.800
29
0
0.700
7
ZYL00800105h$08
ZYL01F8000h$08
284 3.150
284 3.150
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, WN LN FO...
GG
HSS
WN
R
BZB
3.150
ZYL
1
28
9.500
56.000
18
55.000
10.000
h8
2
0.022
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
1.000
29
0
1.000
7
ZYL01000105h$08
ZYL01G1000h$08
284 4.000
284 4.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, WN LN FO...
GG
HSS
WN
R
BZB
4.000
ZYL
1
32
11.800
63.000
21
61.700
12.500
h8
2
0.044
DIN4000-81
118
L
HSS
OHNE
1.300
29
0
1.200
7
ZYL01250105h$08
ZYL01G1250,000h$08
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表