PRNA - Piede regolabile
GAMM
15-Antivibranti_Piedi_regolabili
Piedi_regolabili
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/15-antivibranti_piedi_regolabili/piedi_regolabili/prna.prj},{NB=7323311},{SHA256=uMKZjIR95Dy65S3UURFxreYmgi/ibkJrQMybJ1f/PuU=},{INAME=7323311},{NAME=7323311},{NNCUSTOM=PRNA},{NTCUSTOM=Piede regolabile},{NBCUSTOM=7323311},{LINACUSTOM=7323311},{STEPFILE=Vuoto.step},{PNGFILE=PRNA},{DWGFILE=PRNA},{CODE=7323311},{MOD=PRNA25},{D1=25},{D=28},{B=10},{A=18},{A1=19 (-22)},{L=24.5},{S=1,5 - 2},{MAT=Tecnopolimero nero. Per tubo tondo.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
A1
[°]
L
[mm]
S
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7323301
7323301
PRNA25
25
19
10
18
19 (-22)
24.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323303
7323303
PRNA25
25
20
10
18
19 (-22)
24.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323306
7323306
PRNA25
25
22
10
18
19 (-22)
24.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323309
7323309
PRNA25
25
25
10
18
19 (-22)
24.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323311
7323311
PRNA25
25
28
10
18
19 (-22)
24.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323313
7323313
PRNA30
30
19
10
17
19 (-22)
24.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323316
7323316
PRNA30
30
20
10
17
19 (-22)
24.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323319
7323319
PRNA30
30
22
10
17
19 (-22)
24.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323321
7323321
PRNA30
30
25
10
17
19 (-22)
24.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
7323323
7323323
PRNA30
30
28
10
17
19 (-22)
24.5
1,5 - 2
Tecnopolimero nero. Per t...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表