PNAX - Pistoncino a molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pistoncini_a_molla
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pistoncini_a_molla/pnax.prj},{NB=6395317},{SHA256=/wdCKxSdx9IGQ0Z55wDZxMoTx6dRu5QN1bEqRf0N/GQ=},{INAME=6395317},{NAME=6395317},{NNCUSTOM=PNAX},{NTCUSTOM=Pistoncini a molla e pressori},{NBCUSTOM=6395317},{LINACUSTOM=6395317},{STEPFILE=6395317.stp},{PNGFILE=PNAX},{DWGFILE=PNAX},{CODE=6395317},{MOD=PNAX/32},{D1=32},{H=28},{D=M16x1,5},{L=37},{L1=25},{L2=12},{L3=8},{D2=8},{Y=19},{M=-},{WGT=73},{MAT=Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D2
[mm]
Y
[mm]
M
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6395307
6395307
PNAX/22
22
18
M10x1
25
16
9
5
5
12
-
20
Volantino zigrinato in te...
6395308
6395308
PNAX/22/C
22
18
M10x1
25
16
9
5
5
12
5
27
Volantino zigrinato in te...
6395309
6395309
PNAX/22
22
18
M10x1
28
16
12
8
5
12
-
25
Volantino zigrinato in te...
6395310
6395310
PNAX/22/C
22
18
M10x1
28
16
12
8
5
12
5
32
Volantino zigrinato in te...
6395312
6395312
PNAX/26
26
23
M12x1,5
29
19
10
6
6
14
-
31
Volantino zigrinato in te...
6395313
6395313
PNAX/26/C
26
23
M12x1,5
29
19
10
6
6
14
6
43
Volantino zigrinato in te...
6395314
6395314
PNAX/26
26
23
M12x1,5
32
19
13
9
6
14
-
43
Volantino zigrinato in te...
6395315
6395315
PNAX/26/C
26
23
M12x1,5
32
19
13
9
6
14
6
55
Volantino zigrinato in te...
6395317
6395317
PNAX/32
32
28
M16x1,5
37
25
12
8
8
19
-
73
Volantino zigrinato in te...
6395318
6395318
PNAX/32/C
32
28
M16x1,5
37
25
12
8
8
19
8
91
Volantino zigrinato in te...
6395319
6395319
PNAX/32
32
28
M16x1,5
41
25
16
12
8
19
-
87
Volantino zigrinato in te...
6395320
6395320
PNAX/32/C
32
28
M16x1,5
41
25
16
12
8
19
8
121
Volantino zigrinato in te...
6395322
6395322
PNAX/32
32
28
M20x1,5
41
27
14
10
10
22
-
113
Volantino zigrinato in te...
6395323
6395323
PNAX/32/C
32
28
M20x1,5
41
27
14
10
10
22
10
143
Volantino zigrinato in te...
6395324
6395324
PNAX/32
32
28
M16x1,5
41
25
16
12
10
19
-
89
Volantino zigrinato in te...
6395325
6395325
PNAX/32/C
32
28
M16x1,5
41
25
16
12
10
19
8
123
Volantino zigrinato in te...
6395329
6395329
PNAX/32
32
28
M20x1,5
46
27
19
15
12
22
-
133
Volantino zigrinato in te...
6395330
6395330
PNAX/32/C
32
28
M20x1,5
46
27
19
15
12
22
10
163
Volantino zigrinato in te...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表