目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
T 42 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/t42_asmtab.prj},{NB=24367996 T42 143 160 18.5 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24367996},{WS=93 AU V167},{DD=143.0},{D=160.0},{NUT=0},{H=18.5},{S=8.5},{PPATH=t42/t42_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
24367984 T42 44 60 19
24367984
93 AU V167
44.0
60.0
19.0
8.0
24367987 T42 91 105 15.2
24367987
93 AU V167
91.0
105.0
15.2
7.0
24367988 T42 95 110 14.7
24367988
93 AU V167
95.0
110.0
14.7
7.5
24367989 T42 97 115 21
24367989
93 AU V167
97.0
115.0
21.0
9.0
24367990 T42 100 115 14.7
24367990
93 AU V167
100.0
115.0
14.7
7.5
24367991 T42 105 120 14.7
24367991
93 AU V167
105.0
120.0
14.7
7.5
24346872 T42 110 125 14.7
24346872
93 AU V167
110.0
125.0
14.7
7.5
24367993 T42 110 125 14.7
24367993
93 AU V167
110.0
125.0
14.7
7.5
24373713 T42 115 130 14.7
24373713
93 AU V167
115.0
130.0
14.7
7.5
24367994 T42 120 135 14.7
24367994
93 AU V167
120.0
135.0
14.7
7.5
24374443 T42 125 140 14.7
24374443
93 AU V167
125.0
140.0
14.7
7.5
24373891 T42 133 150 18.5
24373891
93 AU V167
133.0
150.0
18.5
8.5
24367996 T42 143 160 18.5
24367996
93 AU V167
143.0
160.0
18.5
8.5
24361344 T42 145 165 18.5
24361344
93 AU V167
145.0
165.0
18.5
10.0
24367998 T42 150 170 18.5
24367998
93 AU V167
150.0
170.0
18.5
10.0
24366948 T42 155 175 18.5
24366948
93 AU V167
155.0
175.0
18.5
10.0
24375902 T42 165 185 14.2
24375902
93 AU V167
165.0
185.0
14.2
10.0
24361930 T42 165 185 18.5
24361930
93 AU V167
165.0
185.0
18.5
10.0
24368002 T42 190 210 18.5
24368002
93 AU V167
190.0
210.0
18.5
10.0
24368006 T42 220 245 22.5
24368006
93 AU V167
220.0
245.0
22.5
12.5
24368007 T42 225 250 23.5
24368007
93 AU V167
225.0
250.0
23.5
12.5
24373958 T42 235 260 23.9
24373958
93 AU V167
235.0
260.0
23.9
12.5
24373583 T42 245 270 22.5
24373583
93 AU V167
245.0
270.0
22.5
12.5
24368009 T42 290 320 28.5
24368009
93 AU V167
290.0
320.0
28.5
15.0
24373956 T42 315 345 28.5
24373956
93 AU V167
315.0
345.0
28.5
15.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表