您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
KF - Merkel® Guide strip
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Guide Rings
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/hydraulics/piston_guide_rings/kf_asmtab.prj},{NB=24314011 KF 330 325 24.5 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24314011},{D=330.0},{DF=325.0},{NUT=0},{D1=328.4},{L=25.0},{H=24.5},{P=2.8},{DF1=328.4},{PPATH=kf/kf_asmtpl.prj},{ARTIKELNRNEW1=24314011},{HIDE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
dF
[mm]
D1
d1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
P
Profile
[mm]
24300179 KF 20 17 5.5
24300179
20.0
17.0
19.2
5.6
5.5
1.5
24300180 KF 22 19 5.5
24300180
22.0
19.0
21.2
5.6
5.5
1.5
24300182 KF 25 22 5.5
24300182
25.0
22.0
24.2
5.6
5.5
1.5
24300183 KF 28 25 5.5
24300183
28.0
25.0
27.2
5.6
5.5
1.5
24300184 KF 30 27 5.5
24300184
30.0
27.0
29.2
5.6
5.5
1.5
24300185 KF 32 29 5.5
24300185
32.0
29.0
31.2
5.6
5.5
1.5
24300186 KF 35 32 5.5
24300186
35.0
32.0
34.2
5.6
5.5
1.5
24300187 KF 36 33 5.5
24300187
36.0
33.0
35.2
5.6
5.5
1.5
24168850 KF 40 35 5.5
24168850
40.0
35.0
38.8
5.6
5.5
2.5
24300188 KF 40 37 5.5
24300188
40.0
37.0
39.2
5.6
5.5
1.5
24300189 KF 42 37 5.5
24300189
42.0
37.0
40.8
5.6
5.5
2.5
24108647 KF 45 40 5.5
24108647
45.0
40.0
43.8
5.6
5.5
2.5
24312965 KF 45 42 5.5
24312965
45.0
42.0
44.2
5.6
5.5
1.5
24162171 KF 50 45 5.5
24162171
50.0
45.0
48.8
5.6
5.5
2.5
24340072 KF 50 45 9.6
24340072
50.0
45.0
48.8
9.7
9.6
2.5
24300190 KF 55 50 5.5
24300190
55.0
50.0
53.8
5.6
5.5
2.5
24260615 KF 56 51 5.5
24260615
56.0
51.0
54.8
5.6
5.5
2.5
24163238 KF 60 55 9.6
24163238
60.0
55.0
58.8
9.7
9.6
2.5
24210205 KF 60 55 5.5
24210205
60.0
55.0
58.8
5.6
5.5
2.5
24169847 KF 63 58 9.6
24169847
63.0
58.0
61.8
9.7
9.6
2.5
24300192 KF 65 60 9.6
24300192
65.0
60.0
63.8
9.7
9.6
2.5
24165146 KF 70 65 9.6
24165146
70.0
65.0
68.8
9.7
9.6
2.5
24338058 KF 70 65 14.8
24338058
70.0
65.0
68.8
15.0
14.8
2.5
24300193 KF 75 70 9.6
24300193
75.0
70.0
73.8
9.7
9.6
2.5
24264453 KF 76 71 9.6
24264453
76.0
71.0
74.8
9.7
9.6
2.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表