目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2017.43.17. - 滚柱斜锲系列 FRC
FIBRO
标准件
斜楔
滚柱斜锲系列
2017.43. 滚柱斜锲系列 FRC
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k03/k03_01/2017_43_17.prj},{NB=2017.43.17.H.001.080.0},{ASFVIS=mit Zwangsrückzug, ohne Endlagenabfrage},{L=297.1},{B=170},{H=304.9},{H4=160},{L1=179.16},{L2=220},{L3=118},{L4=230},{D=324.50},{WA=15},{WT=35},{SW=72},{SP=67.3},{FW=160},{FR=7.0},{GEW=43.100},{ZTC=84669400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
ASFVIS
式样
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
[mm]
WA
β
[°]
WT
α
[°]
SW
[mm]
SP
[mm]
FW
[kN]
FR
[kN]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2017.43.17.A.000.050.0
2017.43.17.A.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
295.2
170
248.9
105
151.75
160
91
200
216.70
-20
70
45
100.8
160
7.1
35.000
84669400
2017.43.17.A.001.050.0
2017.43.17.A.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
295.2
170
248.9
105
151.75
160
91
200
216.70
-20
70
45
100.8
160
7.1
35.000
84669400
2017.43.17.A.010.050.0
2017.43.17.A.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
295.2
170
248.9
105
151.75
160
91
200
216.70
-20
70
45
100.8
160
7.1
35.000
84669400
2017.43.17.A.011.050.0
2017.43.17.A.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
295.2
170
248.9
105
151.75
160
91
200
216.70
-20
70
45
100.8
160
7.1
35.000
84669400
2017.43.17.B.000.050.0
2017.43.17.B.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
287.6
170
254.5
115
151.29
160
91
200
226.40
-15
65
45
81.6
160
7.1
34.700
84669400
2017.43.17.B.001.050.0
2017.43.17.B.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
287.6
170
254.5
115
151.29
160
91
200
226.40
-15
65
45
81.6
160
7.1
34.700
84669400
2017.43.17.B.010.050.0
2017.43.17.B.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
287.6
170
254.5
115
151.29
160
91
200
226.40
-15
65
45
81.6
160
7.1
34.700
84669400
2017.43.17.B.011.050.0
2017.43.17.B.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
287.6
170
254.5
115
151.29
160
91
200
226.40
-15
65
45
81.6
160
7.1
34.700
84669400
2017.43.17.C.000.050.0
2017.43.17.C.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
279.7
170
234.0
100
151.49
160
91
200
241.80
-10
60
45
68.9
160
7.1
35.300
84669400
2017.43.17.C.001.050.0
2017.43.17.C.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
279.7
170
234.0
100
151.49
160
91
200
241.80
-10
60
45
68.9
160
7.1
35.300
84669400
2017.43.17.C.010.050.0
2017.43.17.C.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
279.7
170
234.0
100
151.49
160
91
200
241.80
-10
60
45
68.9
160
7.1
35.300
84669400
2017.43.17.C.011.050.0
2017.43.17.C.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
279.7
170
234.0
100
151.49
160
91
200
241.80
-10
60
45
68.9
160
7.1
35.300
84669400
2017.43.17.D.000.050.0
2017.43.17.D.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
265.5
170
237.5
110
146.44
160
91
200
246.30
-5
55
45
60.1
160
7.1
36.400
84669400
2017.43.17.D.001.050.0
2017.43.17.D.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
265.5
170
237.5
110
146.44
160
91
200
246.30
-5
55
45
60.1
160
7.1
36.400
84669400
2017.43.17.D.010.050.0
2017.43.17.D.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
265.5
170
237.5
110
146.44
160
91
200
246.30
-5
55
45
60.1
160
7.1
36.400
84669400
2017.43.17.D.011.050.0
2017.43.17.D.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
265.5
170
237.5
110
146.44
160
91
200
246.30
-5
55
45
60.1
160
7.1
36.400
84669400
2017.43.17.E.000.050.0
2017.43.17.E.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
258.1
170
230.0
110
148.11
160
91
200
258.11
0
50
45
53.6
160
7.0
36.700
84669400
2017.43.17.E.001.050.0
2017.43.17.E.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
258.1
170
230.0
110
148.11
160
91
200
258.11
0
50
45
53.6
160
7.0
36.700
84669400
2017.43.17.E.010.050.0
2017.43.17.E.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
258.1
170
230.0
110
148.11
160
91
200
258.11
0
50
45
53.6
160
7.0
36.700
84669400
2017.43.17.E.011.050.0
2017.43.17.E.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
258.1
170
230.0
110
148.11
160
91
200
258.11
0
50
45
53.6
160
7.0
36.700
84669400
2017.43.17.F.000.050.0
2017.43.17.F.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
257.1
170
254.0
125
143.64
160
91
200
264.00
5
45
45
48.8
160
7.0
35.200
84669400
2017.43.17.F.001.050.0
2017.43.17.F.001.050.0
mit Zwangsrückzug, ohne E...
257.1
170
254.0
125
143.64
160
91
200
264.00
5
45
45
48.8
160
7.0
35.200
84669400
2017.43.17.F.010.050.0
2017.43.17.F.010.050.0
ohne Zwangsrückzug, miit ...
257.1
170
254.0
125
143.64
160
91
200
264.00
5
45
45
48.8
160
7.0
35.200
84669400
2017.43.17.F.011.050.0
2017.43.17.F.011.050.0
mit Zwangsrückzug, mit En...
257.1
170
254.0
125
143.64
160
91
200
264.00
5
45
45
48.8
160
7.0
35.200
84669400
2017.43.17.G.000.050.0
2017.43.17.G.000.050.0
ohne Zwangsrückzug, ohne ...
256.1
170
257.1
120
139.93
160
91
200
268.60
10
40
45
45.0
160
7.0
34.700
84669400
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表