目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2480.00.31.0x.1 - 检查附件
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
复合配件
检查附件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_03/2480_00_31_0x_1_asmtab.prj},{NB=2480.00.31.06.1},{BC=2480.00.31.06.1},{DOC=2480_00_31_0x.pdf},{TYP=6},{DC=mit Druckschalter, ohne Berstsicherung},{ZTC=90262080},{PPATH=f12_15_03_00/2480_00_31_0x_1_asmsbl.prj},{GEW=0.915}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
DC
式样
ⁿ/ₐ
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2480.00.31.01.1
2480.00.31.01.1
1
ohne Druckschalter, ohne ...
90262080
0.800
2480.00.31.06.1
2480.00.31.06.1
6
mit Druckschalter, ohne B...
90262080
0.915
2480.00.31.07.1
2480.00.31.07.1
7
ohne Druckschalter, mit B...
90262080
0.800
2480.00.31.08.1
2480.00.31.08.1
8
mit Druckschalter, mit Be...
90262080
0.915
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表