目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2657. - 精密冲裁凹模 带凸缘, 带圆弧的长方形, ISO 8977
FIBRO
标准件
精密零件
精密冲裁凹模
精密冲裁凹模 ISO 8977
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e03/e03_06/2657.prj},{NB=2657.7C6.0330.0320.A1},{DOC=2657_pdf},{ASFSBVIS=RECHTECK M. R0,5},{BD2=20},{BD3=23.000},{BD4=12.000},{P=3.3},{W=3.2},{WMIN=3.2},{GMAX=11.000},{SBVIS=ISO 8977 m. Bund},{BL1=20},{BL=8},{AVSB=0},{AVTYPSB=1},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2657.7C6.0330.0320.A1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
ASFSBVIS
Ausführung Schneidform
ⁿ/ₐ
BD2
外径 导套
[mm]
BD3
[mm]
BD4
Durchmesser Freimachung
[mm]
PMIN
[mm]
PMAX
[mm]
WMIN
切削刀刃直径/長度切削刃形式
[mm]
WMAX
[mm]
GMAX
[mm]
SBVIS
Type of bush
ⁿ/ₐ
AVF
Abstand Verdrehsicherung
[mm]
AVD
Durchmesser Verdrehsicherung
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
DUMMY
ⁿ/ₐ
2657.3B3.0130.0120.A1
2657.3B3.0130.0120.A1
RECHTECK M. R0,5
8
11.000
4.000
1.300
3.288
1.2
1.200
3.500
ISO 8977 m. Bund
5.500
3.000
0.007
82073010
2657.3B3.####.####.##
2657.4B3.0130.0120.A1
2657.4B3.0130.0120.A1
RECHTECK M. R0,5
10
13.000
5.800
1.300
4.854
1.2
1.200
5.000
ISO 8977 m. Bund
6.500
3.000
0.009
82073010
2657.4B3.####.####.##
2657.5C4.0210.0200.A1
2657.5C4.0210.0200.A1
RECHTECK M. R0,5
13
16.000
8.000
2.100
6.708
2.0
2.000
7.000
ISO 8977 m. Bund
8.000
3.000
0.017
82073010
2657.5C4.####.####.##
2657.6C4.0250.0240.A1
2657.6C4.0250.0240.A1
RECHTECK M. R0,5
16
19.000
9.500
2.500
8.674
2.4
2.400
9.000
ISO 8977 m. Bund
9.500
3.000
0.026
82073010
2657.6C4.####.####.##
2657.7C6.0330.0320.A1
2657.7C6.0330.0320.A1
RECHTECK M. R0,5
20
23.000
12.000
3.300
10.524
3.2
3.200
11.000
ISO 8977 m. Bund
11.500
3.000
0.042
82073010
2657.7C6.####.####.##
2657.8C6.0410.0400.A1
2657.8C6.0410.0400.A1
RECHTECK M. R0,5
22
25.000
15.000
4.100
13.416
4.0
4.000
14.000
ISO 8977 m. Bund
12.500
3.000
0.046
82073010
2657.8C6.####.####.##
2657.9C6.0490.0480.A1
2657.9C6.0490.0480.A1
RECHTECK M. R0,5
25
28.000
17.300
4.900
15.263
4.8
4.800
16.000
ISO 8977 m. Bund
14.000
3.000
0.058
82073010
2657.9C6.####.####.##
2657.10C6.0560.0550.A1
2657.10C6.0560.0550.A1
RECHTECK M. R0,5
32
35.000
20.700
5.600
19.229
5.5
5.500
20.000
ISO 8977 m. Bund
17.500
3.000
0.099
82073010
2657.10C6.####.####.##
2657.11C6.0650.0640.A1
2657.11C6.0650.0640.A1
RECHTECK M. R0,5
38
41.000
27.700
6.500
26.231
6.4
6.400
27.000
ISO 8977 m. Bund
20.500
3.000
0.126
82073010
2657.11C6.####.####.##
2657.12C6.0650.0640.A1
2657.12C6.0650.0640.A1
RECHTECK M. R0,5
40
43.000
27.700
6.500
26.231
6.4
6.400
27.000
ISO 8977 m. Bund
21.500
3.000
0.146
82073010
2657.12C6.####.####.##
2657.14C6.0650.0640.A1
2657.14C6.0650.0640.A1
RECHTECK M. R0,5
50
53.000
37.000
6.500
35.427
6.4
6.400
36.000
ISO 8977 m. Bund
26.500
3.000
0.214
82073010
2657.14C6.####.####.##
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表