目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2131.37. - 双涡环
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
式吊座
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_08/2131_37_asmtab.prj},{NB=2131.37.014(90)},{DOC=2131_37_pdf},{REF=DSR M14},{T=1.800},{M=14.000},{L1=23},{L2=-},{LMAXI=170},{S1=8},{S2=20},{A=45},{B=40},{C=45},{D=53},{E=38},{F=17},{G=76},{TT=30.000},{ROT=90},{GEW=0.9},{CNSMASSEXACT=0.9},{PPATH=dsr_piece/dsr_sbl.prj},{H=13},{ZTC=73159000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
T
Nenntragfähigkeit
[t]
D2
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
Ösenbreite
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
TT
螺栓的 转矩
[Nm]
GEW
体重
[kg]
H
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2131.37.005
2131.37.005
0.100
M5
15
8
16
33
30
30
38
27
14
53
3.000
0.3
9.5
73159000
2131.37.006
2131.37.006
0.200
M6
15
8
16
33
30
30
38
27
14
53
4.000
0.3
9.5
73159000
2131.37.008
2131.37.008
0.500
M8
15
8
16
33
30
30
38
27
14
53
6.000
0.3
9.5
73159000
2131.37.010
2131.37.010
0.900
M10
18
8
16
33
30
30
38
27
14
53
10.000
0.3
9.5
73159000
2131.37.012
2131.37.012
1.300
M12
21
8
16
33
30
30
38
27
14
53
15.000
0.3
9.5
73159000
2131.37.014
2131.37.014
1.800
M14
23
8
20
45
40
45
53
38
17
76
30.000
0.9
13
73159000
2131.37.016
2131.37.016
2.300
M16
27
8
20
45
40
45
53
38
17
76
50.000
0.9
13
73159000
2131.37.018
2131.37.018
2.300
M18
27
8
20
45
40
45
53
38
17
76
70.000
0.9
13
73159000
2131.37.020
2131.37.020
2.500
M20
30
8
20
45
40
45
53
38
17
76
100.000
0.9
13
73159000
2131.37.022
2131.37.022
4.500
M22
33
14
24
62
55
60
83
55
25
115
120.000
2.6
19
73159000
2131.37.024
2131.37.024
5.500
M24
36
14
24
62
55
60
83
55
25
115
160.000
2.6
19
73159000
2131.37.027
2131.37.027
6.000
M27
40
14
24
62
55
60
83
55
25
115
200.000
2.7
19
73159000
2131.37.030
2131.37.030
6.300
M30
45
14
24
62
55
60
83
55
25
115
250.000
2.7
19
73159000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表