您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QM - 螺纹管接头
Festo
产品
气动连接系统
接头
螺纹管接头
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_fitting/fittings/threaded/qm.prj},{NB=2254 QM-1/8-1/8},{TNR=2254},{TYP=QM-1/8-1/8},{INFO=},{D1=G1/8},{NENN=0.000},{D2=0.000},{L1=22.000},{L2=0.000},{SW=13.000},{CNSMASSEXACT=0.0060},{FORM=2},{D1N=9.728},{D2N=0.000},{OD=0.000},{OB=0.000},{DM=0.000},{DN=0.000},{D3=7.800},{EOLDATE=},{GTIN=4052568018122}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
NENN
额定尺寸
[mm]
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SW
扳手开口宽度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
36169 QM-M5-A/I
36169
QM-M5-A/I
M5
2.500
M5
18.500
3.800
7.000
0.0040
4052568023447
36170 QM-1/8-A/I
36170
QM-1/8-A/I
G1/8
5.300
G1/8
25.600
4.900
13.000
0.0070
4052568010218
36171 QM-1/4-A/I
36171
QM-1/4-A/I
G1/4
8.000
G1/4
36.000
5.800
17.000
0.0150
4052568010225
36172 QM-3/8-A/I
36172
QM-3/8-A/I
G3/8
11.700
G3/8
37.800
6.800
19.000
0.0160
4052568023454
187387 QM-1/2-A/I
187387
QM-1/2-A/I
G1/2
14.000
G1/2
49.000
8.150
24.000
0.0360
4052568041472
2254 QM-1/8-1/8
2254
QM-1/8-1/8
G1/8
0.000
0.000
22.000
0.000
13.000
0.0060
4052568018122
2255 QM-1/4-1/4
2255
QM-1/4-1/4
G1/4
0.000
0.000
26.000
0.000
17.000
0.0090
4052568018139
2256 QM-3/8-3/8
2256
QM-3/8-3/8
G3/8
0.000
0.000
32.000
0.000
22.000
0.0190
4052568000172
2257 QM-1/2-1/2
2257
QM-1/2-1/2
G1/2
0.000
0.000
36.000
0.000
27.000
0.0310
4052568008260
3560 QM-M5-M5
3560
QM-M5-M5
M5
0.000
0.000
12.000
0.000
7.000
0.0010
4052568018276
4226 QM-3/4-3/4
4226
QM-3/4-3/4
G3/4
0.000
0.000
36.000
0.000
32.000
0.0360
4052568008482
9968 QM-1-1
9968
QM-1-1
G1
0.000
0.000
40.000
0.000
41.000
0.0800
4052568020934
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表