magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VADMI - 真空发生器
Festo
产品 (A - Z)
V
VADMI
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/v/vadmi/vadmi_asmtab.prj},{NB=162529 VADMI-95-N},{TNR=162529},{TYP=VADMI-95-N},{NW=95},{SA=N},{B1=18.000},{B2=13.400},{B3=18.000},{D1=G1/8},{D1T=8.000},{D2=G1/8},{D2T=8.000},{D3=4.200},{D4=M2.5},{D4T=8.000},{H1=99.400},{H2=69.400},{H3=48.900},{H4=25.500},{H5=23.300},{H6=33.000},{H7=18.000},{H20=63.900},{H21=22.800},{L1=91.400},{L2=61.000},{L3=28.400},{L4=43.300},{L5=8.700},{L6=13.200},{L7=5.700},{L8=49.500},{L9=61.000},{L10=78.800},{L11=9.500},{L12=2.300},{L13=55.000},{L14=4.500},{NDM1=9.728},{KDM1=8.566},{NDM2=9.728},{KDM2=8.566},{NDM4=2.500},{KDM4=2.013},{SW=0.000},{TNRB=3568},{VER=4},{PPATH=assemblies/vadmi_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.250},{GTIN=4052568131517}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
NW
额定尺寸
ⁿ/ₐ
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
螺纹
ⁿ/ₐ
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
H7
高度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
L9
长度
[mm]
L10
长度
[mm]
L11
长度
[mm]
L12
长度
[mm]
L13
长度
[mm]
L14
长度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
162506 VADMI-45
162506
VADMI-45
45
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
78.200
58.200
40.800
23.800
23.800
43.400
18.000
45.000
41.000
0.000
33.600
25.000
3.600
11.000
33.000
55.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.085
4052568131289
162507 VADMI-70
162507
VADMI-70
70
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
88.900
64.400
47.000
26.500
23.500
48.800
18.000
62.300
58.300
0.000
40.400
21.000
14.200
11.000
45.000
67.000
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.170
4052568131296
162508 VADMI-95
162508
VADMI-95
95
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
99.400
69.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
65.000
61.000
0.000
43.300
8.700
13.200
5.700
49.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.240
4052568131302
162509 VADMI-140
162509
VADMI-140
140
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
113.400
83.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
88.000
84.000
0.000
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.320
4052568131319
162510 VADMI-200
162510
VADMI-200
200
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
119.400
89.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
88.000
84.000
0.000
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
101.800
12.500
2.300
79.400
5.000
0.350
4052568131326
162511 VADMI-300
162511
VADMI-300
300
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
119.400
89.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
124.400
120.400
0.000
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
137.400
12.500
2.300
115.800
5.000
0.370
4052568131333
162524 VADMI-45-P
162524
VADMI-45-P
45
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
78.200
58.200
40.800
23.800
23.800
43.400
18.000
71.400
41.000
28.400
33.600
25.000
3.600
11.000
33.000
55.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.090
4052568131463
162526 VADMI-70-P
162526
VADMI-70-P
70
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
88.900
64.400
47.000
26.500
23.500
48.800
18.000
88.700
58.300
28.400
40.400
21.000
14.200
11.000
45.000
67.000
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.180
4052568131487
162528 VADMI-95-P
162528
VADMI-95-P
95
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
99.400
69.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
91.400
61.000
28.400
43.300
8.700
13.200
5.700
49.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.250
4052568131500
162530 VADMI-140-P
162530
VADMI-140-P
140
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
113.400
83.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.330
4052568131524
162532 VADMI-200-P
162532
VADMI-200-P
200
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
119.400
89.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
101.800
12.500
2.300
79.400
5.000
0.360
4052568131548
162534 VADMI-300-P
162534
VADMI-300-P
300
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
119.400
89.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
150.800
120.400
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
137.400
12.500
2.300
115.800
5.000
0.380
4052568012496
162525 VADMI-45-N
162525
VADMI-45-N
45
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
78.200
58.200
40.800
23.800
23.800
43.400
18.000
71.400
41.000
28.400
33.600
25.000
3.600
11.000
33.000
55.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.090
4052568131470
162527 VADMI-70-N
162527
VADMI-70-N
70
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
88.900
64.400
47.000
26.500
23.500
48.800
18.000
88.700
58.300
28.400
40.400
21.000
14.200
11.000
45.000
67.000
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.180
4052568131494
162529 VADMI-95-N
162529
VADMI-95-N
95
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
99.400
69.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
91.400
61.000
28.400
43.300
8.700
13.200
5.700
49.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.250
4052568131517
162531 VADMI-140-N
162531
VADMI-140-N
140
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
113.400
83.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.330
4052568131531
162533 VADMI-200-N
162533
VADMI-200-N
200
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
119.400
89.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
101.800
12.500
2.300
79.400
5.000
0.360
4052568131555
162535 VADMI-300-N
162535
VADMI-300-N
300
22.000
16.600
18.000
G3/8
G1/4
5.200
M3
119.400
89.400
67.700
41.400
41.400
40.000
19.000
150.800
120.400
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
137.400
12.500
2.300
115.800
5.000
0.380
4052568131562
171053 VADMI-45-LS-P
171053
VADMI-45-LS-P
45
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
78.200
58.200
40.800
23.800
23.800
43.400
18.000
71.400
41.000
28.400
33.600
25.000
3.600
11.000
33.000
55.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.090
4052568140533
171054 VADMI-45-LS-N
171054
VADMI-45-LS-N
45
10.000
6.200
10.000
M5
M5
3.200
M2
78.200
58.200
40.800
23.800
23.800
43.400
18.000
71.400
41.000
28.400
33.600
25.000
3.600
11.000
33.000
55.000
56.000
7.900
1.900
36.300
4.000
0.090
4052568140540
171055 VADMI-70-LS-P
171055
VADMI-70-LS-P
70
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
88.900
64.400
47.000
26.500
23.500
48.800
18.000
88.700
58.300
28.400
40.400
21.000
14.200
11.000
45.000
67.000
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.180
4052568140557
171056 VADMI-70-LS-N
171056
VADMI-70-LS-N
70
15.000
11.200
15.000
G1/8
M5
3.200
M2
88.900
64.400
47.000
26.500
23.500
48.800
18.000
88.700
58.300
28.400
40.400
21.000
14.200
11.000
45.000
67.000
76.100
9.400
1.900
53.700
4.500
0.180
4052568140564
171057 VADMI-95-LS-P
171057
VADMI-95-LS-P
95
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
99.400
69.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
91.400
61.000
28.400
43.300
8.700
13.200
5.700
49.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.250
4052568140571
171058 VADMI-95-LS-N
171058
VADMI-95-LS-N
95
18.000
13.400
18.000
G1/8
G1/8
4.200
M2.5
99.400
69.400
48.900
25.500
23.300
33.000
18.000
91.400
61.000
28.400
43.300
8.700
13.200
5.700
49.500
61.000
78.800
9.500
2.300
55.000
4.500
0.250
4052568140588
171059 VADMI-140-LS-P
171059
VADMI-140-LS-P
140
22.000
16.600
18.000
G1/4
G1/8
5.200
M3
113.400
83.400
61.400
41.400
41.400
36.000
17.500
114.400
84.000
28.400
26.000
12.500
28.500
5.700
49.500
61.000
96.800
13.800
2.300
79.400
5.000
0.330
4052568013585
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表