EV154-27 - 六角星形把手
义文工业五金
紧固旋钮
星型旋钮
六角星形把手
Powered by
CAD模型選擇
{evan/clamping_knobs/star_knobs/lobe_knobs/lobe_knobs.prj},{NB=EV154-27000220},{CNSORDERNO=EV154-27000220},{A=50.000},{B=39.000},{C=20.000},{D=M10},{D1=10.000},{E=20.000},{FINISH=Bright Chrome Plated}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
外径
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
螺纹规格
ⁿ/ₐ
E
螺纹长度
[mm]
FINISH
表面处理
ⁿ/ₐ
EV154-27000215
EV154-27000215
40.000
25.000
16.000
M8
16.000
喷砂
EV154-27000219
EV154-27000219
40.000
25.000
16.000
M8
16.000
镀亮铬
EV154-27000216
EV154-27000216
50.000
39.000
20.000
M10
20.000
喷砂
EV154-27000220
EV154-27000220
50.000
39.000
20.000
M10
20.000
镀亮铬
EV154-27000217
EV154-27000217
63.000
40.000
25.000
M12
25.000
喷砂
EV154-27000221
EV154-27000221
63.000
40.000
25.000
M12
25.000
镀亮铬
EV154-27000218
EV154-27000218
80.000
50.000
32.000
M16
32.000
喷砂
EV154-27000222
EV154-27000222
80.000
50.000
32.000
M16
32.000
镀亮铬
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表