Protection IP67
爱普生(中国)有限公司
垂直6轴机器人
C系列
C8系列
臂长 700 mm
Powered by
CAD模型選擇
{epson/6_axis_robot/c_series/c8_series/arm_length_700mm/c8_asmtab_protectyion_ip67.prj},{NB=C8-A701P-Table Top Mounting},{MODEL=C8-A701P},{DOC=Rear},{WS=},{I=Table Top Mounting},{VER=P},{SIZE=700},{VERS=3},{PPATH=../assemblies/c8_asmtpl.prj},{VERPRA=5},{VERS2=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DOC
Direction of cable
ⁿ/ₐ
C8-A701P
C8-A701P
Rear
C8-A701PB
C8-A701PB
Bottom
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表