目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 304L P - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 304L - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/304lp.prj},{NB=Emile Maurin 304LP50X5 1000},{REF=304LP50X5},{I=50},{E=5},{L=1000},{KG1=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=304lp.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 304LP15X3 L=...
304LP15X3
15
3
0.360
Emile Maurin 304LP15X4 L=...
304LP15X4
15
4
0.480
Emile Maurin 304LP20X3 L=...
304LP20X3
20
3
0.480
Emile Maurin 304LP20X4 L=...
304LP20X4
20
4
0.630
Emile Maurin 304LP20X5 L=...
304LP20X5
20
5
0.800
Emile Maurin 304LP20X6 L=...
304LP20X6
20
6
0.950
Emile Maurin 304LP20X8 L=...
304LP20X8
20
8
1.260
Emile Maurin 304LP20X10 L...
304LP20X10
20
10
1.600
Emile Maurin 304LP20X12 L...
304LP20X12
20
12
1.900
Emile Maurin 304LP20X15 L...
304LP20X15
20
15
2.400
Emile Maurin 304LP25X3 L=...
304LP25X3
25
3
0.600
Emile Maurin 304LP25X4 L=...
304LP25X4
25
4
0.800
Emile Maurin 304LP25X5 L=...
304LP25X5
25
5
1.000
Emile Maurin 304LP25X6 L=...
304LP25X6
25
6
1.200
Emile Maurin 304LP25X8 L=...
304LP25X8
25
8
1.600
Emile Maurin 304LP25X10 L...
304LP25X10
25
10
2.000
Emile Maurin 304LP25X12 L...
304LP25X12
25
12
2.400
Emile Maurin 304LP30X3 L=...
304LP30X3
30
3
0.750
Emile Maurin 304LP30X4 L=...
304LP30X4
30
4
0.950
Emile Maurin 304LP30X5 L=...
304LP30X5
30
5
1.200
Emile Maurin 304LP30X6 L=...
304LP30X6
30
6
1.450
Emile Maurin 304LP30X8 L=...
304LP30X8
30
8
1.900
Emile Maurin 304LP30X10 L...
304LP30X10
30
10
2.400
Emile Maurin 304LP30X12 L...
304LP30X12
30
12
2.900
Emile Maurin 304LP30X15 L...
304LP30X15
30
15
3.600
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表