目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 25CD4 RCETR - ACIER DE CONSTRUCTION ALLIE 25CD4 RECUIT ETIRE - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série B - Aciers de construction alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_b/25cd4rcetr.prj},{NB=Emile Maurin 25CD4RCETR20 1000},{D=20},{L=1000},{KG1=2.466},{TOL=h10 : 0 / - 84 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=25cd4rcetr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin 25CD4RCETR8 ...
25CD4RCETR8
8
0.395
h10 : 0 / - 58 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR10...
25CD4RCETR10
10
0.617
h10 : 0 / - 58 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR12...
25CD4RCETR12
12
0.888
h10 : 0 / - 70 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR14...
25CD4RCETR14
14
1.208
h10 : 0 / - 70 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR15...
25CD4RCETR15
15
1.387
h10 : 0 / - 70 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR16...
25CD4RCETR16
16
1.578
h10 : 0 / - 70 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR18...
25CD4RCETR18
18
1.998
h10 : 0 / - 70 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR20...
25CD4RCETR20
20
2.466
h10 : 0 / - 84 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR22...
25CD4RCETR22
22
2.984
h10 : 0 / - 84 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR25...
25CD4RCETR25
25
3.853
h10 : 0 / - 84 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR30...
25CD4RCETR30
30
5.549
h10 : 0 / - 84 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR32...
25CD4RCETR32
32
6.313
h10 : 0 / - 100 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR35...
25CD4RCETR35
35
7.553
h10 : 0 / - 100 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR40...
25CD4RCETR40
40
9.865
h10 : 0 / - 100 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR45...
25CD4RCETR45
45
12.485
h10 : 0 / - 100 µ
Emile Maurin 25CD4RCETR50...
25CD4RCETR50
50
15.413
h10 : 0 / - 100 µ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表