目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle BLEUI P - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE XC75 FEUILLARD TREMPE BLEUI - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/bleuip.prj},{NB=Emile Maurin BLEUIP80X1 1000},{REF=BLEUIP80X1},{I=80},{E=1.0},{L=1000},{KG1=0.628},{TOL1=± 0.20},{TOL2=± 0.04},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=bleui_p.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances largeur
[mm]
TOL2
Tolérances épaisseur
[mm]
Emile Maurin BLEUIP30X0,1...
BLEUIP30X0,1
30
0.1
0.024
± 0.15
± 0.01
Emile Maurin BLEUIP120X0,...
BLEUIP120X0,1
120
0.1
0.094
± 0.15
± 0.01
Emile Maurin BLEUIP40X0,2...
BLEUIP40X0,2
40
0.2
0.063
± 0.15
± 0.02
Emile Maurin BLEUIP30X0,3...
BLEUIP30X0,3
30
0.3
0.071
± 0.15
± 0.02
Emile Maurin BLEUIP25X0,4...
BLEUIP25X0,4
25
0.4
0.079
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP45X0,4...
BLEUIP45X0,4
45
0.4
0.141
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP50X0,4...
BLEUIP50X0,4
50
0.4
0.157
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP60X0,4...
BLEUIP60X0,4
60
0.4
0.188
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP70X0,4...
BLEUIP70X0,4
70
0.4
0.220
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP90X0,4...
BLEUIP90X0,4
90
0.4
0.283
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP130X0,...
BLEUIP130X0,4
130
0.4
0.408
± 0.25
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP30X0,5...
BLEUIP30X0,5
30
0.5
0.118
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP40X0,5...
BLEUIP40X0,5
40
0.5
0.157
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP50X0,6...
BLEUIP50X0,6
50
0.6
0.236
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP122X0,...
BLEUIP122X0,6
122
0.6
0.575
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP20X0,7...
BLEUIP20X0,7
20
0.7
0.110
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP70X0,7...
BLEUIP70X0,7
70
0.7
0.385
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP80X0,7...
BLEUIP80X0,7
80
0.7
0.440
± 0.20
± 0.03
Emile Maurin BLEUIP8X1 L=...
BLEUIP8X1
8
1.0
0.063
± 0.20
± 0.04
Emile Maurin BLEUIP20X1 L...
BLEUIP20X1
20
1.0
0.157
± 0.20
± 0.04
Emile Maurin BLEUIP30X1 L...
BLEUIP30X1
30
1.0
0.236
± 0.20
± 0.04
Emile Maurin BLEUIP40X1 L...
BLEUIP40X1
40
1.0
0.314
± 0.20
± 0.04
Emile Maurin BLEUIP80X1 L...
BLEUIP80X1
80
1.0
0.628
± 0.20
± 0.04
Emile Maurin BLEUIP30X1,2...
BLEUIP30X1,2
30
1.2
0.283
± 0.20
± 0.04
Emile Maurin BLEUIP20X1,5...
BLEUIP20X1,5
20
1.5
0.236
± 0.30
± 0.05
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 2C35 LAR - ACIER DE CONSTRUCTION 2C35 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 C - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 TR - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - TUBE ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 6060 CI - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - CORNIERE UNEGALE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Modèle 2017 C - ALULINIUM 2017A (A-U4G) - CARRE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Polycarbonat Gehäuse - Produit du groupe 03
Rose Systemtechnik GmbH
08.09.2023
Modèle 5083 T - ALUMINIUM 5083 (A-G4.5) - TOLE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表