目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle A60 ETP LARGE PLAT - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60 ETIRE A FROID
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/a60etplarge.prj},{NB=Emile Maurin A60ETP120X25 1000},{REF=A60ETP120X25},{I=120},{E=25},{L=1000},{KG1=23.600},{TOL1=- / ± 0.5},{TOL2=h11 : 0 / -130 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a60_etplarge.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
I
Iargeur
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances largeur
[ISO/mm]
TOL2
Tolérances épaisseur
[ISO : µ]
Emile Maurin A60ETP120X8 ...
A60ETP120X8
120
8
7.500
- / ± 0.5
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP120X10...
A60ETP120X10
120
10
9.400
- / ± 0.5
h11 : 0 / -90 µ
Emile Maurin A60ETP120X15...
A60ETP120X15
120
15
14.100
- / ± 0.5
h11 : 0 / -110 µ
Emile Maurin A60ETP120X20...
A60ETP120X20
120
20
18.800
- / ± 0.5
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETP120X25...
A60ETP120X25
120
25
23.600
- / ± 0.5
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETP120X30...
A60ETP120X30
120
30
28.300
- / ± 0.5
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETP120X40...
A60ETP120X40
120
40
37.700
- / ± 0.5
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin A60ETP120X50...
A60ETP120X50
120
50
47.100
- / ± 0.5
h11 : 0 / -160 µ
Emile Maurin A60ETP120X60...
A60ETP120X60
120
60
56.500
- / ± 0.5
h11 : 0 / -190 µ
Emile Maurin A60ETP125X20...
A60ETP125X20
125
20
19.600
- / ± 0.5
h11 : 0 / -130 µ
Emile Maurin A60ETP140X60...
A60ETP140X60
140
60
65.900
- / ± 0.5
h11 : 0 / -190 µ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表