Model 30401 - Slotted raised countersunk head machine screw - DIN 964 - 4.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
machine screws
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/metaux/30401.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_304015X25_400},{DES=Vis à métaux tête fraisée bombée fendue},{NORME1=DIN 964},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 4.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=304015X25},{LODLEVEL=400},{DXL=5x25},{D=5.0},{L=25},{DK=9.300},{K=2.70},{A=1.600},{B=38.000},{F=1.200},{N=1.200},{R=1.300},{RF=9.500},{T=2.400},{X=2.000},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_304012,5X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304012,5X8
2.5x8
2.5
8
4.700
1.50
emile_maurin_304014X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304014X10
4x10
4.0
10
8.400
2.70
emile_maurin_304014X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304014X12
4x12
4.0
12
8.400
2.70
emile_maurin_304014X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304014X16
4x16
4.0
16
8.400
2.70
emile_maurin_304014X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304014X20
4x20
4.0
20
8.400
2.70
emile_maurin_304014X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304014X25
4x25
4.0
25
8.400
2.70
emile_maurin_304014X30
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304014X30
4x30
4.0
30
8.400
2.70
emile_maurin_304014X40
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304014X40
4x40
4.0
40
8.400
2.70
emile_maurin_304014X45
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304014X45
4x45
4.0
45
8.400
2.70
emile_maurin_304015X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304015X10
5x10
5.0
10
9.300
2.70
emile_maurin_304015X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304015X12
5x12
5.0
12
9.300
2.70
emile_maurin_304015X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304015X16
5x16
5.0
16
9.300
2.70
emile_maurin_304015X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304015X20
5x20
5.0
20
9.300
2.70
emile_maurin_304015X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304015X25
5x25
5.0
25
9.300
2.70
emile_maurin_304015X30
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304015X30
5x30
5.0
30
9.300
2.70
emile_maurin_304015X35
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304015X35
5x35
5.0
35
9.300
2.70
emile_maurin_304015X40
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304015X40
5x40
5.0
40
9.300
2.70
emile_maurin_304015X50
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304015X50
5x50
5.0
50
9.300
2.70
emile_maurin_304015X60
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304015X60
5x60
5.0
60
9.300
2.70
emile_maurin_304015X70
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304015X70
5x70
5.0
70
9.300
2.70
emile_maurin_304016X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304016X12
6x12
6.0
12
11.300
3.30
emile_maurin_304016X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304016X16
6x16
6.0
16
11.300
3.30
emile_maurin_304016X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304016X20
6x20
6.0
20
11.300
3.30
emile_maurin_304016X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304016X25
6x25
6.0
25
11.300
3.30
emile_maurin_304016X30
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
304016X30
6x30
6.0
30
11.300
3.30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 62210 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Stainless st...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 30001 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - 4.8 class ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 31401 - Slotted mushroom head machine screw 4.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 30801 - Slotted Pan head machine screw - DIN 85 - 4.8 class - Zinc pl...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
CBSSE, CBSKE, CBSTSE - Ultra Low Head Cap Screws
Misumi
30.06.2021
3202630 - CF 3000 SCHRAUBEN
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - Hexagon Socket Extra Low Head Cap Screws
Misumi
29.05.2023
V.2RL - Machine screws SLOTTED MUSHROOM HEAD SCREWSNFE 27-128 Inox A2 / S.S...
FG INOX
16.02.2017
DIN 6900-1 Z0 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with small flat...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表