Model 29950 - Threaded rod 1 meter - ASTM A193 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Threaded rods
ASTM
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/tiges_filetees/astm/29950.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2995020_400},{DES=Tige filetée longueur 1 mètre},{NORME1=NFE 25136},{NORME2=-},{MATIERE=Acier ASTM A 193 grade B7},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2995020},{LODLEVEL=400},{D=20},{L=1000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
emile_maurin_299508
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
299508
8
1000
emile_maurin_2995010
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995010
10
1000
emile_maurin_2995012
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995012
12
1000
emile_maurin_2995014
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995014
14
1000
emile_maurin_2995016
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995016
16
1000
emile_maurin_2995018
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995018
18
1000
emile_maurin_2995020
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995020
20
1000
emile_maurin_2995022
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995022
22
1000
emile_maurin_2995024
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995024
24
1000
emile_maurin_2995027
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995027
27
1000
emile_maurin_2995030
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995030
30
1000
emile_maurin_2995033
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995033
33
1000
emile_maurin_2995036
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995036
36
1000
emile_maurin_2995039
Tige filetée longueur 1 m...
NFE 25136
-
Acier ASTM A 193 grade B...
Brut
-
-
2995039
39
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 48744 - Threaded rods, Coarse thread, Steel, B7 Steel, Plain Finish (AST...
Bossard Inch
29.11.2018
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 43711 - Threaded end - Steel NFE 25136 class 4,6 plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 95404 - LINDAPTER® HIGH FRICTION CLAMP TYPE CF - MALLEABLE IRON - HOT...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
29.07.2020
Reference NF EN 24014 - Boulon SB non précontraint Acier classe 8.8 Zn EN 1...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
20.01.2023
Model 29920 - Hexagon nut NFE 27411 astm A194 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Modèle 223623 - Hexagon nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
V.2TIGE - Threaded rods DIN 975 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
25.04.2023
V.2HU - HEXAGON FULL NUTS HU DIN 934 NFE 27-411 Inox A2 / S.S 304 or Inox A...
FG INOX
25.04.2023
Modèle 223655 - Threaded rod - 3 feet length - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 85260 - Boulon SB non précontraint Inox A4-70 EN 15048 ISO 4014-4017...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
11.01.2022
Model 22110 - Hexagon nut - ISO 4032 10 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 22010 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
V.2TIGE_G - Threaded rods LEFT HANDED DIN 975 Inox A2 / S.S 304
FG INOX
25.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表