Model 73901 - ONDUFLEX® CURVED SPRING WASHER 2 WAVES B TYPE NFE 27620 - ZINC PLATED 200 HSST
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
Spring washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/ressort/73901.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_739015_400},{DES=Rondelle élastique Onduflex 2 ondes type B},{NORME1=NFE 27620},{NORME2=-},{MATIERE=Acier ressort},{REVETEMENT=Zn 200 HBS},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=739015},{LODLEVEL=400},{D=5.0},{D1=5.3},{D2=10.0},{S=0.5},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Strength
[mm]
emile_maurin_739012,5
Rondelle élastique Ondufl...
NFE 27620
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
739012,5
2.5
2.7
5.0
0.3
emile_maurin_739013
Rondelle élastique Ondufl...
NFE 27620
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
739013
3.0
3.2
6.0
0.4
emile_maurin_739013,5
Rondelle élastique Ondufl...
NFE 27620
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
739013,5
3.5
3.7
6.5
0.5
emile_maurin_739014
Rondelle élastique Ondufl...
NFE 27620
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
739014
4.0
4.3
9.0
0.5
emile_maurin_739015
Rondelle élastique Ondufl...
NFE 27620
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
739015
5.0
5.3
10.0
0.5
emile_maurin_739016
Rondelle élastique Ondufl...
NFE 27620
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
739016
6.0
6.4
12.0
0.5
emile_maurin_739018
Rondelle élastique Ondufl...
NFE 27620
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
739018
8.0
8.4
17.0
0.8
emile_maurin_7390110
Rondelle élastique Ondufl...
NFE 27620
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
7390110
10.0
10.5
21.0
1.0
emile_maurin_7390112
Rondelle élastique Ondufl...
NFE 27620
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
7390112
12.0
13.0
24.0
1.2
emile_maurin_7390116
Rondelle élastique Ondufl...
NFE 27620
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
7390116
16.0
17.0
30.0
1.5
emile_maurin_7390120
Rondelle élastique Ondufl...
NFE 27620
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
7390120
20.0
21.0
36.0
1.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表