Model 22304 - PLAIN CHANFERED WASHER NORMAL HOT DIP GALVANIZED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
structural washers
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/pour_la_construction/22304.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2230420_400},{DES=Rondelle plate chanfreinée},{NORME1=NF EN 14399-6},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 300HV},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2230420},{LODLEVEL=400},{D=20},{D1=21},{D2=37},{S=4},{S1=2.000},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside Diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Height
[mm]
emile_maurin_2230412
Rondelle plate chanfreiné...
NF EN 14399-6
-
Acier 300HV
Galvanisé à chaud
-
-
2230412
12
13
24
3
emile_maurin_2230414
Rondelle plate chanfreiné...
NF EN 14399-6
-
Acier 300HV
Galvanisé à chaud
-
-
2230414
14
15
28
3
emile_maurin_2230416
Rondelle plate chanfreiné...
NF EN 14399-6
-
Acier 300HV
Galvanisé à chaud
-
-
2230416
16
17
30
4
emile_maurin_2230420
Rondelle plate chanfreiné...
NF EN 14399-6
-
Acier 300HV
Galvanisé à chaud
-
-
2230420
20
21
37
4
emile_maurin_2230424
Rondelle plate chanfreiné...
NF EN 14399-6
-
Acier 300HV
Galvanisé à chaud
-
-
2230424
24
25
44
4
emile_maurin_2230427
Rondelle plate chanfreiné...
NF EN 14399-6
-
Acier 300HV
Galvanisé à chaud
-
-
2230427
27
28
50
5
emile_maurin_2230430
Rondelle plate chanfreiné...
NF EN 14399-6
-
Acier 300HV
Galvanisé à chaud
-
-
2230430
30
31
56
5
emile_maurin_2230436
Rondelle plate chanfreiné...
NF EN 14399-6
-
Acier 300HV
Galvanisé à chaud
-
-
2230436
36
37
66
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表