Model 70506 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated 200 hsst
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/70506.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_70506M16_400},{DES=Rondelle plate moyenne M},{NORME1=NFE 25513},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 100HV},{REVETEMENT=Zn 200 HBS},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=70506M16},{LODLEVEL=400},{D=M16},{DX=16.000},{D1=17.0},{D2=32.000},{S=3.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference number
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_70506M3
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M3
M3
3.0
8.000
0.8
emile_maurin_70506M4
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M4
M4
4.0
10.000
0.8
emile_maurin_70506M5
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M5
M5
5.0
12.000
1.0
emile_maurin_70506M6
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M6
M6
6.0
14.000
1.2
emile_maurin_70506M7
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M7
M7
7.0
16.000
1.5
emile_maurin_70506M8
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M8
M8
8.0
18.000
1.5
emile_maurin_70506M10
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M10
M10
10.0
22.000
2.0
emile_maurin_70506M12
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M12
M12
13.0
27.000
2.5
emile_maurin_70506M14
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M14
M14
15.0
30.000
2.5
emile_maurin_70506M16
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M16
M16
17.0
32.000
3.0
emile_maurin_70506M18
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M18
M18
19.0
36.000
3.0
emile_maurin_70506M20
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M20
M20
21.0
40.000
3.0
emile_maurin_70506M22
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M22
M22
23.0
45.000
3.0
emile_maurin_70506M24
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M24
M24
25.0
50.000
4.0
emile_maurin_70506M27
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M27
M27
28.0
55.000
4.0
emile_maurin_70506M30
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M30
M30
31.0
60.000
4.0
emile_maurin_70506M33
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M33
M33
34.0
65.000
5.0
emile_maurin_70506M36
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M36
M36
37.0
70.000
5.0
emile_maurin_70506M39
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M39
M39
40.0
75.000
6.0
emile_maurin_70506M42
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M42
M42
43.0
80.000
6.0
emile_maurin_70506M48
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn 200 HBS
-
-
70506M48
M48
50.0
90.000
7.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表