Model 72001 - Serrated lock washer AZ type external teeth - NFE 27624 - Zinc plated 400 HSST
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
Tooth
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/denture/72001.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_7200110_400},{DES=Rondelle à denture extérieure chevauchante AZ},{NORME1=NFE 27624},{NORME2=-},{MATIERE=Acier ressort},{REVETEMENT=Zn 400 HBS},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=NOMEL},{REF=7200110},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=10.0},{D1=10.20},{D2=18.0},{E=0.9},{N=14},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
E
Thickness
[mm]
emile_maurin_720012
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
720012
2.0
2.05
4.5
0.3
emile_maurin_720012,5
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
720012,5
2.5
2.55
5.5
0.3
emile_maurin_720013
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
720013
3.0
3.05
6.0
0.4
emile_maurin_720014
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
720014
4.0
4.10
8.0
0.5
emile_maurin_720015
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
720015
5.0
5.10
9.2
0.6
emile_maurin_720016
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
720016
6.0
6.10
11.0
0.7
emile_maurin_720017
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
720017
7.0
7.20
12.0
0.7
emile_maurin_720018
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
720018
8.0
8.20
14.0
0.8
emile_maurin_7200110
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
7200110
10.0
10.20
18.0
0.9
emile_maurin_7200112
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
7200112
12.0
12.30
20.0
1.0
emile_maurin_7200114
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
7200114
14.0
14.30
24.0
1.1
emile_maurin_7200116
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
7200116
16.0
16.30
26.0
1.2
emile_maurin_7200118
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
7200118
18.0
18.50
30.0
1.4
emile_maurin_7200120
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
7200120
20.0
20.50
32.5
1.4
emile_maurin_7200122
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
7200122
22.0
22.50
35.0
1.5
emile_maurin_7200124
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
7200124
24.0
24.50
38.0
1.5
emile_maurin_7200127
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
7200127
27.0
27.60
44.0
1.6
emile_maurin_7200130
Rondelle à denture extéri...
NFE 27624
-
Acier ressort
Zn 400 HBS
-
NOMEL
7200130
30.0
30.60
48.0
1.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 117 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 3319 - Hex stand-offs with internal thread on both sides, free-cutting s...
Bossard Catalog
10.01.2024
Reference 23401 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 3 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 8...
Bossard Catalog
31.10.2023
07210 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
norelem
10.06.2024
Model 72000 - Serrated lock washer AZ type external teeth - NFE 27624 - Pla...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 72030 - Serrated lock washer AZ type external teeth - DIN 6798 A - P...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 23201 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 20211 - Hexagon head screw full thread - ISO 4017 - 8.8 class - Z...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 42500 - Hexagon nut DIN 934 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 215603 - Hexagon thin nut - Stainless steel A2 - DIN 439 - ISO 4035
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 72031 - Rondelle à denture extérieure chevauchante AZ - DIN 6798 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表