Model 71400 - Conical spring washer 4 elements - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
Conical washers
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/conique/71400.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_7140018_400},{DES=Rondelle conique assemblée 4 éléments},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier ressort},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=7140018},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=18},{D1=19.00},{D2=37.00},{H=6.00},{E=1.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
H
Thickness
[mm]
emile_maurin_714006
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
714006
6
6.50
17.00
2.40
emile_maurin_714008
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
714008
8
8.50
20.00
2.80
emile_maurin_7140010
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140010
10
10.50
23.00
3.20
emile_maurin_7140012
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140012
12
12.50
26.00
4.00
emile_maurin_7140014
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140014
14
15.00
29.00
4.80
emile_maurin_7140016
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140016
16
17.00
33.00
4.80
emile_maurin_7140018
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140018
18
19.00
37.00
6.00
emile_maurin_7140020
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140020
20
21.00
41.00
6.00
emile_maurin_7140022
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140022
22
23.00
45.00
7.20
emile_maurin_7140024
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140024
24
25.00
50.00
7.20
emile_maurin_7140027
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140027
27
28.50
56.00
8.00
emile_maurin_7140030
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140030
30
32.00
60.00
8.80
emile_maurin_7140033
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140033
33
35.00
64.00
10.00
emile_maurin_7140036
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140036
36
38.00
68.00
10.00
emile_maurin_7140048
Rondelle conique assemblé...
-
-
Acier ressort
Brut
-
-
7140048
48
50.00
85.00
10.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表